| Unique ref.: | AZControl_AZ6CONTROLBOARD |
|---|---|
| ブランド名: | Airzone |
| 製品ファミリー: | AZControl |
| 製品グループ: | Airzone Control |
| 幅 (mm): | 195 |
| 高さ (mm): | 180 |
| 奥行 (mm): | 55.5 |
| 公開日: | 2017-11-17 |
| 改訂バージョン: | 1 |
| タイプ: | オブジェクト(1つのオブジェクト) |
| 製品URL: | http://www.airzone.es/en/ |
|---|---|
| 設置方法: | |
| COBie商品データシート: | |
| 製品認証: | |
| 技術説明: | http://doc.airzone.es/BIM/AZControl_AZ6CONTROLBOARD.zip |
| 説明ビデオ: | |
| GTINコード: |
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://bimobject.com/ja/airzone/product/azcontrol_az6controlboard
| 主なマテリアル: | |
|---|---|
| 副マテリアル: | |
| デザイン: | Spain |
| 製作国: | Spain |
| 正味重量 (kg): | 616 |
| BIMobject カテゴリー: | HVAC - 空調設備 |
|---|---|
| IFC分類: | Controller |
| UNSPSC 名前: | Distribution and Conditioning Systems and Equipment and Components |
| UNSPSC コード: | 40 |
| Uniclass 1.4 コード: | JU30 |
| Uniclass 1.4 詳細: | Air conditioning systems |
| Uniclass 2.0 コード: | SS-65-80 |
| Uniclass 2.0 詳細: | Air Conditioning Systems |
| Uniclass 2015 コード: | Ss_65_80 |
| Uniclass 2015 詳細: | Air conditioning systems |
| NBS Reference コード: | 65-80 |
| NBS Reference 詳細: | Air Conditioning Systems |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 09 33 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Electric and Electronic Control System for HVAC |
| OmniClass Number: | 23-27 15 23 |
| OmniClass Title: | HVAC Controls |
| CSI UniFormat II Code: | D3090 |
| CSI UniFormat II Title: | Other HVAC Systems & Equipment |
| 名前 | 値 |
|---|---|
| Control Type | Equipments of air conditioning installation |
BIMobject®