| Unique ref.: | AirQ_RRLG_CFX |
|---|---|
| ブランド名: | Airzone |
| 製品ファミリー: | AirQ |
| 製品グループ: | Air Grille |
| 公開日: | 2017-11-17 |
| 改訂バージョン: | 1 |
| タイプ: | オブジェクト(1つのオブジェクト) |
| 製品URL: | http://www.airzone.es/en/ |
|---|---|
| 設置方法: | http://doc.airzone.es/producto/actuales/AirQ/AirQ_RRLG_A4_EN.pdf |
| COBie商品データシート: | |
| 製品認証: | http://doc.airzone.es/BIM/AirQ/Airzone_air_diffusion_Certificates.zip |
| 技術説明: | http://doc.airzone.es/BIM/AirQ/Airzone_RRLG.zip |
| 説明ビデオ: | |
| GTINコード: |
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://bimobject.com/ja/airzone/product/airq_rrlg_cfx
| 主なマテリアル: | Aluminium |
|---|---|
| 副マテリアル: | |
| デザイン: | Spain |
| 製作国: | Spain |
| BIMobject カテゴリー: | HVAC - ダクトコンポーネント |
|---|---|
| IFC分類: | Distribution Control Element |
| UNSPSC 名前: | Air diffusers |
| UNSPSC コード: | 40101505 |
| Uniclass 1.4 コード: | JU30 |
| Uniclass 1.4 詳細: | Air conditioning systems |
| Uniclass 2.0 コード: | SS-65-80 |
| Uniclass 2.0 詳細: | Air Conditioning Systems |
| Uniclass 2015 コード: | Ss_65_80 |
| Uniclass 2015 詳細: | Air conditioning systems |
| NBS Reference コード: | 65-80 |
| NBS Reference 詳細: | Air Conditioning Systems |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 09 33 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Electric and Electronic Control System for HVAC |
| OmniClass Number: | 23-33 49 00 |
| OmniClass Title: | HVAC Ductwork |
| CSI UniFormat II Code: | D3090 |
| CSI UniFormat II Title: | Other HVAC Systems & Equipment |
| 名前 | 値 |
|---|---|
| Length | 200 mm — 1000 mm |
| Material | Aluminum |
| Width | 100 mm — 600 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| 名前 | 値 |
|---|---|
| Length | 200 mm — 1000 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| 名前 | 値 |
|---|---|
| Material | Aluminum |
BIMobject®