;

Square diffuser with plenum _ DFCU

Unique ref.: AirQ_DFCU_CPX
ブランド名: Airzone
製品ファミリー: AirQ
製品グループ: Air diffusor
公開日: 2017-11-17
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (3)
Square diffuser DFCU-PX with plenum that enables the air flow supply in four directions. Plenum made in galvanized Steel. Mechanical flow regulation. Lateral connection for round ducts.

Available sizes from 150 to 375. Plenum is optional


主なマテリアル: Aluminium
副マテリアル: Galvanized steel
デザイン: Spain
製作国: Spain

BIMobject カテゴリー: HVAC - ダクトコンポーネント
IFC分類: Distribution Control Element
UNSPSC 名前: Air diffusers
UNSPSC コード: 40101505
Uniclass 1.4 コード: JU30
Uniclass 1.4 詳細: Air conditioning systems
Uniclass 2.0 コード: SS-65-80
Uniclass 2.0 詳細: Air Conditioning Systems
Uniclass 2015 コード: Ss_65_80
Uniclass 2015 詳細: Air conditioning systems
NBS Reference コード: 65-80
NBS Reference 詳細: Air Conditioning Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 09 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Electric and Electronic Control System for HVAC
OmniClass Number: 23-33 49 00
OmniClass Title: HVAC Ductwork
CSI UniFormat II Code: D3090
CSI UniFormat II Title: Other HVAC Systems & Equipment
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • France
  • Italy
  • Portugal
  • Spain

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Ductwork

名前
Material Aluminum
Width 150 mm — 375 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material Aluminum

BIMobject®