Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

Z6957-SD Nachi Series™ Sensor Soap Dispenser

Unique ref.: zurn-z6957-sd
Produttore: Zurn Industries
Famiglia prodotto: Finish Plumbing
Gruppo prodotto: Soap Dispensers
Data di pubblicazione: 2018-03-07
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (1)

Paired with the Nachi faucet, this sensor liquid soap dispenser creates a clean, contemporary look for commercial restrooms.

FEATURES AND BENEFITS

  • Sleek, contemporary design with matching sensor faucet for coordinated, modern style
  • Hands-free dispenser deters germ transfer
  • 4 finish options to meet project needs
  • Conveniently refillable with liquid soap (see spec sheet for requirements)


Materiale principale:
Materiale secondario:
Progettato in: United States
Prodotto in:

Categoria BIMobject: Sanitary - Dispensers
Uniclass 1.4 Codice: L8246
Uniclass 1.4 Descrizione: Soap holders/dispensers
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-76-80
Uniclass 2.0 Descrizione: Soap Dispensers
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_70_22_81
Uniclass 2015 Descrizione: Soap dispensers
NBS Reference Codice: 35-76-80
NBS Reference Descrizione: Soap Dispensers
Numero OmniClass: 23-31 25 29 13
Titolo OmniClass: Hand Soap Dispensers
Questo prodotto è disponibile in:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Dispensers

Nome Valore
Depth 8
Height 2.9375
Integral Finish Chrome ; Brushed Nickel ; Polished Nickel ; Polished Brass
Material Metal
Mounting Wall Mounted
Width 2.375

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved