Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

SK Ytong Internal Wall U=1,48 W/(m²K) d=60 mm Ytong Obmurovka R=0,6771 m²K/W

Unique ref.: COM_SK_Ytong_Obmurovka_Internal_R-0_6771_U-1_48_d-60_mm
Produttore: Ytong
Famiglia prodotto: Ytong AAC
Gruppo prodotto: Composite
Larghezza (mm): 1000
Altezza (mm): 1000
Profondità (mm): 60
Data di pubblicazione: 2018-03-06
Numero edizione: 1
Tipo:
Download (10)
Block for lining Ytong Obmurovka 50 mm hladké.
Ytong Obmurovka together with other elements of the system Ytong creates a unique and simple solution to build your house.
A unique combination of strength, weight and thermal conductivity.

Construction - U=1,48 W/(m²K) - R=0,6771 m²K/W:

5 mm Internal cavity Ytong plaster for interior, GTIN 4054649007698
50 mm Masonry - Ytong Obmurovka / 50 hladké, GTIN: 4054640033160
5 mm Internal cavity Ytong plaster for interior, GTIN 4054649007698

Block for lining Ytong Obmurovka 50 mm hladké.
Block of category I autoclaved aerated concrete products.
Block smooth (hladké).
Length / width: ± 1,5 mm, height ± 1,0 mm.
The masonry on a thin mortar bed thickness 1–3 mm. The mortaring loading and contacting the thin layer mortar Ytong. The mortar used solely for the jagged spoon Ytong corresponding width. For the use of the basising mortar Ytong.
Class A1 - fireproof.
Internal cavity Ytong plaster for interior.


Materiale principale: Aerated concrete
Materiale secondario: Plaster
Progettato in: Slovakia
Prodotto in: Slovakia

Categoria BIMobject: Walls - Internal Walls
Classificazione IFC: Wall
Nome UNSPSC: Bricks
Codice UNSPSC: 301316
Uniclass 1.4 Codice: L32
Uniclass 1.4 Descrizione: Masonry
Uniclass 2.0 Codice: SS-25-13-50
Uniclass 2.0 Descrizione: Masonry Wall Systems
Uniclass 2015 Codice: Ss_25_13_50
Uniclass 2015 Descrizione: Masonry wall systems
NBS Reference Codice: 25-13-50
NBS Reference Descrizione: Masonry Wall Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 22 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
Numero OmniClass: 23-13 35 21 13
Titolo OmniClass: Masonry Structural Walls
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Slovakia

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Nome Valore
Application Internal wall
Color white
Depth 60
Recyclable Yes
Standards, Certification, and Documentation https://www.ytong.sk/zelena-certifikacia-budov-breeam-leed.php
Sustainability Website URL https://www.ytong.sk/zdrave-byvanie.php
Width 60

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved