Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

MINERAL TEXTURE M External lime mineral mortar

Unique ref.: minerale_reboco_externo
Produttore: Weber Saint-Gobain BR
Famiglia prodotto: Wall
Gruppo prodotto: Textures for façades
Data di pubblicazione: 2018-03-06
Numero edizione: 1
Tipo:
Download (1)
Weber Brazil, products quartzolit system composed of adherence primer, traditional render and mineral texture finishing.

This system is indicated for standard masonry buildings, for mineral texture finishing.


Materiale principale: Cement
Materiale secondario:
Progettato in: Brazil
Prodotto in: Brazil

Categoria BIMobject: Walls - External Walls
Classificazione IFC: Wall
Nome UNSPSC: Exterior finishing materials
Codice UNSPSC: 3015
Uniclass 1.4 Codice: JJ1
Uniclass 1.4 Descrizione: Cementitious coatings
Uniclass 2.0 Codice: PR-55-64-12
Uniclass 2.0 Descrizione: Cementitious Renders
Uniclass 2015 Codice: Pr_35_31_64
Uniclass 2015 Descrizione: Plasters and renders
NBS Reference Codice: 55-64-12
NBS Reference Descrizione: Cementitious Renders
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 70 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Finishes
Numero OmniClass: 23-15 15 27
Titolo OmniClass: Renders
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls

BIMobject SEEK Properties

Walls - External Walls

Nome Valore
Material Cementitious

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved