Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

PLACCHE DI COMANDO WC - CRYSTAL

Unique ref.: PLATES_DESIGN_CRYSTAL
Produttore: Valsir
Famiglia prodotto: In-Wall Flush Cisterns
Gruppo prodotto: Push plates
Larghezza (mm): 215
Altezza (mm): 145
Profondità (mm): 8
Data di pubblicazione: 2018-02-16
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (2)
La linea di placche di comando Valsir Design si inserisce nel progetto di Valsir destinato al canale showroom, che comprende oltre 240 modelli realizzati con materiali innovativi e ricercati, dalle molteplici finiture e dimensioni, che permettono di personalizzare con raffinatezza ogni ambiente bagno.

Tutte le placche Valsir Design sono dotate di pulsanti realizzati con diverse finiture e caratterizzati da morbidezza nell’azionamento, silenziosità e precisione.

Placca di comando, tipo Design, per cassette ad incasso della linea Valsir ad azionamento pneumatico con doppio scarico.
Sono realizzate in diversi materiali con diverse finiture: pietra, legno, vetro temperato, acciaio inox e acrilico; sono realizzate con diverse colorazioni e diversi disegni.
Le dimensioni sono di 245x165 mm e 215x145 mm per installazione a bordo cassetta e 170x110 mm per installazione remota in parete.
La cornice di supporto è realizzata in acciaio inox ed è disponibile nelle finiture cromo lucido o cromo satinato.
Pulsanti placca per l’azionamento dello scarico totale e parziale realizzati in ABS con finitura cromo lucido e cromo satinata di forma circolare del diametro di 46 mm e di forma quadrata con dimensioni di 54x54 mm.


Materiale principale: Glass
Materiale secondario:
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy

Categoria BIMobject: Sanitary - Toilet Accessories
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Sanitary ware
Codice UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Codice: L721
Uniclass 1.4 Descrizione: Sanitary equipment
Uniclass 2015 Codice: Pr_30_36_33_68
Uniclass 2015 Descrizione: Push plates
NBS Reference Codice: 31-75
NBS Reference Descrizione: Sanitary Accessories
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
Sanitary - Toilet Accessories

Nome Valore
Height 145
Length 215
Width 8

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
COBie.Type.Manufacturer info@valsir.it
COBie.Type.NominalHeight 145
COBie.Type.NominalLength 215
COBie.Type.NominalWidth 8

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved