Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

Delta bath with shower wall 85

Unique ref.: DeltaSkarmBad85
Produttore: Svedbergs
Famiglia prodotto: Delta
Gruppo prodotto: Showers
Larghezza (mm): 850
Altezza (mm): 1440
Profondità (mm): 6
Data di pubblicazione: 2017-11-28
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (8)
Has one opening door with transparent seal against edge of bathtub. 6 mm toughened safety glass.Wall profile allows pipe installation 30 mm from wall. Height 144 cm.

6 mm toughened safety glass. Clear glass. Profile colour: Matt aluminium


Materiale principale: Glass
Materiale secondario: Aluminium
Progettato in: Sweden
Prodotto in: Sweden

Categoria BIMobject: Sanitary - Showers
Classificazione IFC: Furnishing Element
Nome UNSPSC: Showers
Codice UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Codice: L7214
Uniclass 1.4 Descrizione: Showers
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-06-79
Uniclass 2.0 Descrizione: Shower Enclosures
Uniclass 2015 Codice: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Descrizione: Showers
NBS Reference Codice: 35-06-79
NBS Reference Descrizione: Shower Enclosures
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 19.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Shower Doors
Numero OmniClass: 23-31 17 00
Titolo OmniClass: Showers
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Nome Valore
Depth 6
Height 1440
Material Glass
Width 850

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved