Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

COMPACT Window with roller shutter box

Unique ref.: SCOMPACT
Produttore: Strugal
Famiglia prodotto: Persianas y Compactos
Gruppo prodotto: STRUGAL COMPACT
Data di pubblicazione: 2018-01-23
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (3)
The Strugal blind box with thermal bridge break confers a real and total isolation of the window as a whole. The best solution to have a uniform finish in drawer, blind and carpentry.

  • Excellent thermal and acoustic performance.
  • Innovative design
  • Option of aluminum trim bottom cover designed to harmonize with the finish of the set.
  • Option of lower cover with thermal bridge break.
  • ABS testero with innovative design that incorporates front cover trim side with same options of finishes between drawer, blind and carpentry.
  • Total uniformity of finishes between drawer, blind and carpentry.
  • Design completely flush with the joinery.
  • High quality accessories.


Materiale principale: Aluminium
Materiale secondario: ABS
Progettato in: Spain
Prodotto in: Spain

Categoria BIMobject: Windows - Blinds
Classificazione IFC: Window
Nome UNSPSC: Windows
Codice UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Codice: L4223
Uniclass 1.4 Descrizione: Roller blinds
Uniclass 2.0 Codice: PR-59-97-02
Uniclass 2.0 Descrizione: Aluminium Window Units
Uniclass 2015 Codice: Pr_30_59_07_72
Uniclass 2015 Descrizione: Roller blinds
NBS Reference Codice: 58-08-72
NBS Reference Descrizione: Roller Blinds
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 21 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Roll-Down Blinds
Numero OmniClass: 23-17 21 13 11
Titolo OmniClass: Window Blinds
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Questo prodotto è disponibile in:
Africa
  • Morocco
Europe
  • Portugal
  • Spain

BIMobject SEEK Properties

Windows - Blinds

Nome Valore
Height 1400 - 2650
Louvre Material PVC
Material PVC + ABS (Aluminium optional)
Method of Operation Automatic, Manual
Shutter Height 50
Shutter Material PVC
Shutter Thickness 10

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved