Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

LA ISLA BENCH 257X154 134.10.Z2RH

Unique ref.: LA_ISLA_BENCH_257X154_134-10-Z2RH
Produttore: Sancal
Famiglia prodotto: BENCH
Gruppo prodotto: LA ISLA
Larghezza (mm): 2570
Altezza (mm): 770
Profondità (mm): 1120
Data di pubblicazione: 2018-04-01
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (9)
Sancal turned to Note, a Swedish design studio to provide some relief for weary travellers. They came up with La Isla as a solution. Its seductive curves and soft upholstery call out to all those navigating a lobby, desperately seeking refuge.

IMPORTANT: Refer to price list for more details
The Boomerang has fixed covers.


Materiale principale: Polyurethane
Materiale secondario: Wood
Progettato in: Spain
Prodotto in: Spain
Peso netto (kg): 254

Categoria BIMobject: Furniture - Chairs, Stools & Benches
Classificazione IFC: Furnishing Element
Nome UNSPSC: Furniture and Furnishings
Codice UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Codice: L8211
Uniclass 1.4 Descrizione: Furniture
Uniclass 2.0 Codice: PR-31-12
Uniclass 2.0 Descrizione: Chairs, Seats And Bench Seating
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_50
Uniclass 2015 Descrizione: Furnishings
NBS Reference Codice: 31-12
NBS Reference Descrizione: Chairs, Seats And Bench Seating
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furnishings
Numero OmniClass: 23-21 13 00
Titolo OmniClass: Retail and Office Equipment and Furnishings
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Furniture - Chairs, Stools & Benches

Nome Valore
Bench Material Polyurethane and wood
Height 770
Intended Function Soft seating for public indoor areas
Leg Material Lacquered wood
Length 2570
Seat Height 390
Seat Material Upholstered polyurethane foam
Seat Type Soft
Width 1540

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved