Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

SOO MIXER TAP WITH BATTERY

Unique ref.: 56204
Produttore: Presto
Famiglia prodotto: Mixer Tap
Gruppo prodotto: Deck-mounted
Larghezza (mm): 67
Altezza (mm): 161
Profondità (mm): 175
Data di pubblicazione: 2017-01-12
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
FUNCTION:
This deck-mounted mixer tap adapts to any environment and is available with a built-in battery or a remote transformer. With anti-blocking system to prevent continuous flow.

ADVANTAGES:
The electronics are built into the tap body (cell, solenoid and battery where applicable), for quick installation and increased vandalism protection.
Optimum detection whatever position the hands are in
Anti-blocking system preventing continuous flow for more than 30 seconds
Laser marked logo or text on customisable covers.


Materiale principale: Chrome
Materiale secondario: Chrome
Progettato in: France
Prodotto in: France

Categoria BIMobject: Sanitary - Taps & Mixers
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Sanitary ware
Codice UNSPSC: 301815
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
Antarctica
  • French Southern and Antarctic Lands