Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

HYDRO RU12,5-BR Plasterboard Lining

Unique ref.: rev_colado_hydro_ru125-br
Produttore: Placo Brasil
Famiglia prodotto: Lining
Gruppo prodotto: Placo Hydro
Altezza (mm): 3
Data di pubblicazione: 2018-03-06
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (1)
Placo solutions made of Moisture Resistant plasterboard. It is indicated for lining glued on walls of new works in the process of finishing in indoor environment.

The Placo Moisture Resistant lining system consists of Placo humidity plasterboard (12,5mm) and MAP plaster. It is indicated for indoor environment and can be applied in wet areas with until 3 meters high.


Materiale principale: Plaster
Materiale secondario: Steel
Progettato in: Brazil
Prodotto in: Brazil
Peso netto (kg): 8.6

Categoria BIMobject: Walls - Internal Walls
Classificazione IFC: Wall
Nome UNSPSC: Drywall
Codice UNSPSC: 30161503
Uniclass 1.4 Codice: JK
Uniclass 1.4 Descrizione: Linings/Sheathing/Dry partitioning
Uniclass 2.0 Codice: SS-25-12-65-65
Uniclass 2.0 Descrizione: Plasterboard Panel Partition Systems
Uniclass 2015 Codice: Ss_25_25
Uniclass 2015 Descrizione: Wall lining systems
NBS Reference Codice: 45-52-52
NBS Reference Descrizione: Moisture-Resistant Gypsum Plasterboards
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 29 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Gypsum Board
Numero OmniClass: 23-15 15 23
Titolo OmniClass: Wall Linings
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
Questo prodotto è disponibile in:
South America
  • Brazil

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Nome Valore
Application Internal walls
Height 3000
Panel Material Plaster
Panel Thickness 125
Post-Consumer Recycled Yes
Pre-Consumer Recycled Yes
Standards, Certification, and Documentation PSQ (SECTORAL PROGRAM OF QUALITY)

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved