Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

GYPREX Registrable suspended ceiling LISO 625X625-COM CANTONEIRA

Unique ref.: registrable_suspended_ceiling_gyprexliso_625x625-com_cantoneira
Produttore: Placo Brasil
Famiglia prodotto: ceiling
Gruppo prodotto: Placo clean
Data di pubblicazione: 2018-03-06
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (1)
Placo Solution made removable ceiling made of plasterboard and steel frames. It has practicality of installation and easy access to the plenum and is indicated for indoor environment.

The Placo Cleanable ceiling system consists of Plasteboard laminated, plaster, vinylic finish Gyprex (12,5mm) and steel frames. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas or where cleanliness must be very high.

Materiale principale: Plaster
Materiale secondario: Steel
Progettato in: Brazil
Prodotto in: Brazil
Peso netto (kg): 9

Categoria BIMobject: Construction - Ceilings
Classificazione IFC: Ceiling
Nome UNSPSC: Drywall
Codice UNSPSC: 30161503
Uniclass 1.4 Codice: JK10
Uniclass 1.4 Descrizione: Plasterboard dry lining/partitions/ceilings
Uniclass 2.0 Codice: PR-45-52-63
Uniclass 2.0 Descrizione: Plasterboard Panels
Uniclass 2015 Codice: Ss_30_25_10
Uniclass 2015 Descrizione: Board ceiling systems
NBS Reference Codice: 45-52-63
NBS Reference Descrizione: Plasterboard Panels
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 29 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Gypsum Board
Numero OmniClass: 23-15 19 23
Titolo OmniClass: Ceilings
CSI UniFormat II Code: C3030
CSI UniFormat II Title: Ceiling Finishes
Questo prodotto è disponibile in:
South America
  • Brazil

BIMobject SEEK Properties

Construction - Ceilings

Nome Valore
Application Ceiling
Fire Resistance Class II A
Material Plaster

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved