Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

Thermally Improved Aluminum Horizontal Slider Window, 2' 0" to 6' 0" Window Width, 1' 0" to 6' 0" Window Height

Unique ref.: milgard-709
Produttore: Milgard Windows and Doors
Famiglia prodotto: Horizontal Sliding Windows
Gruppo prodotto: Thermally Improved Aluminum
Data di pubblicazione: 2018-06-25
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (9)
Milgard's thermally improved aluminum horizontal sliding window is popular for satisfying bedroom egress requirements, as an easy-opening window over kitchen counters and sinks and for providing a contemporary look. Opens without using any exterior or interior space.

https://www.milgard.com/professionals/technical-resources


Materiale principale: Aluminium
Materiale secondario: Glass
Progettato in: United States
Prodotto in: United States

Categoria BIMobject: Windows - Opening Slide
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Aluminum Windows
Numero OmniClass: 23-17 13 00
Titolo OmniClass: Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Questo prodotto è disponibile in:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Windows - Opening Slide

Nome Valore
U Value 0.43

Milgard Windows and Doors

Properties

Nome Valore
Window Height 1' 0" to 5' 0"
Window Width 2' 0" to 6' 0"
Minimum Egress Height 4' 0"
Minimum Egress Width 4' 0"
Interior Frame Color Clear Anodized | Bronze Anodized
Exterior Frame Color Clear Anodized | Bronze Anodized
Glass Type P516 | Narrow Reed | Cross Reed | Aquatex | #42 Clear | Glue Chip | Rain | Mattelux | SunCoat® Low-E | Bronze | Gray | Evergreen | Azurlite
Hardware Color White | Tan | Clear Anodized | Bronze Anodized

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved