Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

Standard Aluminum Sliding Doors, 2, 3 or 4-Panels, 5' 0" to 16' 0" Window Width, 6' 8" to 8' 8" Window Height

Unique ref.: milgard-707
Produttore: Milgard Windows and Doors
Famiglia prodotto: Sliding Doors
Gruppo prodotto: Standard Aluminum
Data di pubblicazione: 2018-06-25
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (8)
Make the most of your home's views with the sleek, trim sight lines of a durable standard aluminum sliding patio door. Exceeds California's forced entry codes, some of the toughest in the nation.

https://www.milgard.com/professionals/technical-resources


Materiale principale: Aluminium
Materiale secondario: Glass
Progettato in: United States
Prodotto in: United States

Categoria BIMobject: Doors - Sliding
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 13 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Aluminum Doors
Numero OmniClass: 23-17 11 13 13
Titolo OmniClass: Aluminum Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Questo prodotto è disponibile in:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Doors - Sliding

Nome Valore
U Value 0.51

Milgard Windows and Doors

Properties

Nome Valore
Minimum Egress Width 3' 5"
Window Width 5' 0" to 16' 0"
Window Height 6' 8" to 8' 8"
Hardware Color P516 | Narrow Reed | Cross Reed | Aquatex | #42 Clear | Glue Chip | Rain | Mattelux | SunCoat® Low-E | Bronze | Gray | Evergreen | Azurlite

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved