Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

mattONE 325

Unique ref.: mattONE-325
Produttore: mattONE
Famiglia prodotto: walls
Gruppo prodotto: External
Altezza (mm): 250
Profondità (mm): 625
Data di pubblicazione: 2018-05-22
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (2)
mattONE® 325, ottimale per murature di tamponamento, raggiunge prestazioni energetiche elevate senza l'impiego di ulteriori materiali isolanti. In un unico elemento costruttivo sono garantite prestazioni di isolamento termico invernale ed estivo, isolamento acustico, elevate proprietà igrotermiche, buona resistenza meccanica e notevoli caratteristiche antincendio.
I blocchi mattONE® in cls cellulare autoclavato di densità 325 kg/ mc costituiscono una valida alternativa al tradizionale concetto di “muro” di tamponamento, assicurando:
1- semplicità e velocità di posa grazie alla leggerezza e alla precisione dimensionale dei blocchi;
2- giunti a strati sottili (1,5 mm) realizzati con apposita malta collante cementizia con conseguente eliminazione dei ponti termici diffusi;
3- progettazione flessibile e gestione del cantiere semplice;
4- riduzione dei consumi energetici per la climatizzazione degli edifici.

Parete in muratura non portante in blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato mattONE 325, prodotto in Italia, con marcatura CE in Categoria I conforme alla normativa UNI EN 771-4, con giunti verticali lisci o maschiati, legati in orizzontale e in verticale con MALTA COLLANTE mattONE grigia o bianca (conforme alla norma EN 998-2:2010 tipo T-M5), a prestazione garantita a strato sottile, stesa con apposita cazzuola dentata, ancoraggio alle strutture portanti con malta adesiva M10 (EN 998-2:2010)
Caratteristiche fisiche, meccaniche e termoigrometriche:
dimensioni: spessore 20/24/30/36/40/42/45/50 cm, altezza 25 cm, lunghezza 62,5 cm
densità lorda a secco blocco 325 kg/mc
modulo di elasticità blocco E = 1700 N/mmq
stabilità dimensionale (ritiro) ≤ 0,1 mm/m
conducibilità termica λ10dry ≤ 0,078 W/mK
maggiorazione della conduttività termica ≥ 20% (UNI EN ISO 10456)
coefficiente di diffusione del vapore µ = 5 ÷ 10
trasmittanza termica U: 0.40/0.33/0.27/0.227/0.205/0.196/0.183/0.170…. W/mqK
abbattimento acustico Rw: 44/46/47/49/50/50/51/52…. dB
resistenza al fuoco El 240
reazione al fuoco Euroclasse A1


Materiale principale: Aerated concrete
Materiale secondario:
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy

Categoria BIMobject: Walls - External Walls
Classificazione IFC: Wall
Nome UNSPSC: Blocks
Codice UNSPSC: 301315
Uniclass 1.4 Codice: L32232
Uniclass 1.4 Descrizione: Aerated concrete blocks
Uniclass 2.0 Codice: PR-80-50-05
Uniclass 2.0 Descrizione: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
Uniclass 2015 Codice: Pr_20_93_52_05
Uniclass 2015 Descrizione: Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
NBS Reference Codice: 80-50-05
NBS Reference Descrizione: Autoclaved Aerated Concrete (Aac) Blocks
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 22 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
Numero OmniClass: 23-15 15 21
Titolo OmniClass: Wall Blocks
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Italy
  • San Marino
  • Vatican City

BIMobject SEEK Properties

Walls - External Walls

Nome Valore
Depth 200 ; 240 ; 300 ; 360 ; 400 ; 420 ; 450 ; 500
Height 250
Insulation Type thermal and acoustic
Intended Function infill wall
Material Autoclaved Aerated Concrete
Width 625

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved