Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

Finiré® Prime by lvalo® LED Recessed Lighting

Unique ref.: lutron-finire-prime
Produttore: Lutron Electronics
Famiglia prodotto: General Luminaries, Directional
Gruppo prodotto: Ivalo Collection
Larghezza (pollici): 4.95
Altezza (pollici): 3
Profondità (pollici): 4.95
Data di pubblicazione: 2017-07-18
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (9)
Finiré LED Recessed Lighting, from the Lutron Ivalo Collection, eliminates the guesswork of ensuring compatibility between LED fixtures, drivers and controls while guaranteeing high efficacy performance. Finiré works with Hi-lume® LED driver compatible controls and dimmers, with products such as RadioRA® 2 and HomeWorks® QS.

Features:

  • Lutron quick-ship fixture solution
  • Standard Lutron 1% dimming driver with Soft-on, Fade-to-Black dimming Ecosystem option
  • Low profile 3.5" shallow Non-IC housing High LED color quality (90+ CRI and R9-50+)
  • 2-step consistent color from fixture-to-fixture
  • 5-year limited warranty options

Fixture options:

  • Round, Square, Adjustable, Trimmed, Matte White
  • 2700K and 3000K color temperatures
  • 30° and 65° beam spread options


Materiale principale: Aluminium
Materiale secondario:
Progettato in: United States
Prodotto in: Canada
Peso netto (lb): 2

Categoria BIMobject: Lighting - Ceiling Mounted
Classificazione IFC: Light Fixture
Nome UNSPSC: Lighting Fixtures and Accessories
Codice UNSPSC: 3911
Uniclass 1.4 Codice: L74
Uniclass 1.4 Descrizione: Electric power and lighting services products
Uniclass 2.0 Codice: PR-49
Uniclass 2.0 Descrizione: Luminaires And Lamps
NBS Reference Codice: 49
NBS Reference Descrizione: Luminaires And Lamps
Numero OmniClass: 23-35 47 11
Titolo OmniClass: Lighting Fixtures
Questo prodotto è disponibile in:
North America
  • Canada
  • United States

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved