Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

Structural Decking LTP150

Unique ref.: ltp-150
Produttore: Lindab
Famiglia prodotto: Steel profiles
Gruppo prodotto: Structural Decking
Larghezza (mm): 840
Altezza (mm): 153
Data di pubblicazione: 2018-01-23
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (4)

The profile is available in galvanized and interior white.
For static design and calculations, use Lindabs own developed software Lindab StructuralDesigner which you will find on Lindabs website.
For information about geometry and section properties, use Lindabs web application EC3Library which you will find on Lindabs website.

CE-marked according to EN1090. Calculation, with reference to Lindab StructuralDesigner, according to EN 1993-1-3, EN 1993-1-5, NDP
Normal thickness tolerance according to EN 10143. Material S320GD+Z100 according to EN 10346.


Materiale principale: Galvanized steel
Materiale secondario:
Progettato in: Hungary
Prodotto in: Hungary

Categoria BIMobject: Construction - Roof
Classificazione IFC: Roof
Nome UNSPSC: Steel profiles
Codice UNSPSC: 30102304
Uniclass 1.4 Codice: JG30
Uniclass 1.4 Descrizione: Metal profiled sheet decking
Uniclass 2.0 Codice: EE-20-10-20
Uniclass 2.0 Descrizione: Roofs Decking
Uniclass 2015 Codice: Pr_25_71_51_52
Uniclass 2015 Descrizione: Metal profiled sheets
NBS Reference Codice: 20-10-20
NBS Reference Descrizione: Roofs Decking
CSI MasterFormat 2014 Code: 05 30 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Metal Decking
Numero OmniClass: 23-13 39 33
Titolo OmniClass: Roof Decking
CSI UniFormat II Code: B3010
CSI UniFormat II Title: Roof Coverings
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Czech Republic
  • Hungary
  • Poland
  • Romania
  • Slovakia

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Nome Valore
Application Structural Decking
Color Galvanized ; Interior White
Finish Galvanized ; Polyester
Height 153
Material Galvanized
Width 840

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved