| Unique ref.: | 31607000 |
|---|---|
| Produttore: | hansgrohe |
| Famiglia prodotto: | Focus |
| Gruppo prodotto: | Basin mixers |
| Larghezza (mm): | 56 |
| Altezza (mm): | 177 |
| Profondità (mm): | 166 |
| Data di pubblicazione: | 2017-03-14 |
| Numero edizione: | 1 |
| Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
| Prodotto url: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31607000 |
|---|---|
| Istruzioni di installazione: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31607000 |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Certificazione di prodotto: | |
| Descrizione tecnica: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31607000 |
| Video di istruzioni: | |
| Codice GTIN: | 4011097679433 |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://bimobject.com/it/hansgrohe/product/31607000
| Materiale principale: | Chrome |
|---|---|
| Materiale secondario: | |
| Progettato in: | Germany |
| Prodotto in: | Germany |
| Peso netto (kg): | 1.79 |
| Categoria BIMobject: | Sanitary - Taps & Mixers |
|---|---|
| Classificazione IFC: | Sanitary Terminal |
| Uniclass 1.4 Codice: | L725111 |
| Uniclass 1.4 Descrizione: | Mixer taps |
| Uniclass 2.0 Codice: | PR-35-06-82 |
| Uniclass 2.0 Descrizione: | Shower Mixers |
| Uniclass 2015 Codice: | Pr_40_20_87 |
| Uniclass 2015 Descrizione: | Taps and water supply outlet fittings |
| NBS Reference Codice: | 35-06-82 |
| NBS Reference Descrizione: | Shower Mixers |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 01 52 19 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Sanitary Facilities |
| Numero OmniClass: | 23-31 11 00 |
| Titolo OmniClass: | Faucets |
| CSI UniFormat II Code: | D2020 |
| CSI UniFormat II Title: | Domestic Water Distribution |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Nome | Valore |
|---|---|
| COBie.Component.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Component.CreatedOn | 2/20/2017 12:00:00 AM |
| COBie.Component.Description | Focus single lever basin mixer 100 with pop-up waste set |
| COBie.Component.Name | Focus single lever basin mixer 100 31607000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Nome | Valore |
|---|---|
| COBie.Type.AssetType | fixed |
| COBie.Type.Color | chrome |
| COBie.Type.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.CreatedOn | 2/20/2017 12:00:00 AM |
| COBie.Type.Description | Focus single lever basin mixer 100 with pop-up waste set |
| COBie.Type.Manufacturer | hansgrohe |
| COBie.Type.ModelNumber | 31607000 |
| COBie.Type.ModelReference | 31607000 |
| COBie.Type.Name | Focus single lever basin mixer 100 31607000 |
| COBie.Type.WarrantyDescription | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
| COBie.Type.WarrantyDurationLabor | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationParts | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationUnit | years |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorParts | info@hansgrohe.com |
All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved