| Unique ref.: | 27803000 |
|---|---|
| Produttore: | hansgrohe |
| Famiglia prodotto: | Raindance Select S |
| Gruppo prodotto: | Wallbar sets |
| Larghezza (mm): | 179 |
| Altezza (mm): | 1008 |
| Profondità (mm): | 218 |
| Data di pubblicazione: | 2016-01-12 |
| Numero edizione: | 1 |
| Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
| Prodotto url: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27803000 |
|---|---|
| Istruzioni di installazione: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27803000 |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Certificazione di prodotto: | |
| Descrizione tecnica: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--27803000 |
| Video di istruzioni: | |
| Codice GTIN: | 4011097679624 |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://bimobject.com/it/hansgrohe/product/27803000
| Materiale principale: | Chrome |
|---|---|
| Materiale secondario: | |
| Progettato in: | Germany |
| Prodotto in: | Germany |
| Peso netto (kg): | 1.43 |
| Categoria BIMobject: | Sanitary - Showers |
|---|---|
| Classificazione IFC: | Sanitary Terminal |
| Uniclass 1.4 Codice: | L7251 |
| Uniclass 1.4 Descrizione: | Taps/terminals for water supply |
| Uniclass 2.0 Codice: | PR-35-06-82 |
| Uniclass 2.0 Descrizione: | Shower Mixers |
| Uniclass 2015 Codice: | Pr_40_20_87_76 |
| Uniclass 2015 Descrizione: | Shower heads |
| NBS Reference Codice: | 35-06-82 |
| NBS Reference Descrizione: | Shower Mixers |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 39 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Faucets, Supplies, and Trim |
| Numero OmniClass: | 23-31 11 11 15 |
| Titolo OmniClass: | Shower Ball Faucets |
| CSI UniFormat II Code: | D2010 |
| CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Nome | Valore |
|---|---|
| COBie.Component.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Component.CreatedOn | 07.10.2016 00:00:00 |
| COBie.Component.Description | Hansgrohe Raindance Select S 150 3jet hand shower/ Unica'S Puro wall bar 0.90 m set |
| COBie.Component.Name | Hansgrohe Raindance Select S 150 3jet hand shower/ Unica'S Puro wall bar 0.90 m set |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Nome | Valore |
|---|---|
| COBie.Type.AssetType | fixed |
| COBie.Type.Category | Pr_40_20_87_76: Shower heads |
| COBie.Type.Color | chrome |
| COBie.Type.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.CreatedOn | 07.10.2016 00:00:00 |
| COBie.Type.Description | Hansgrohe Raindance Select S 150 3jet hand shower/ Unica'S Puro wall bar 0.90 m set |
| COBie.Type.Features | " · spray type: RainAir, CaresseAir, Mix · convenient diversion via Select button · shower head size: 150 mm · pivot connectors prevent hose from tangling · 90° position adjustable slider, pivots left and right, up and down · maximum flow rate (at 0.3 MPa): 16 l/min · chrome-plated wall supports of plastic" |
| COBie.Type.Manufacturer | Hansgrohe |
| COBie.Type.ModelNumber | 27803000 |
| COBie.Type.ModelReference | 27803000 |
| COBie.Type.Name | Hansgrohe Raindance Select S 150 3jet hand shower/ Unica'S Puro wall bar 0.90 m set |
| COBie.Type.WarrantyDescription | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
| COBie.Type.WarrantyDurationLabor | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationParts | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationUnit | years |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorParts | info@hansgrohe.com |
All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved