| Unique ref.: | 13114000 |
|---|---|
| Produttore: | hansgrohe |
| Famiglia prodotto: | Ecostat |
| Gruppo prodotto: | Bath thermostat |
| Larghezza (mm): | 304 |
| Altezza (mm): | 144 |
| Profondità (mm): | 183 |
| Data di pubblicazione: | 2017-03-14 |
| Numero edizione: | 1 |
| Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
| Prodotto url: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--13114000 |
|---|---|
| Istruzioni di installazione: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--13114000 |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Certificazione di prodotto: | |
| Descrizione tecnica: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--13114000 |
| Video di istruzioni: | |
| Codice GTIN: | 4011097678832 |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://bimobject.com/it/hansgrohe/product/13114000
| Materiale principale: | Chrome |
|---|---|
| Materiale secondario: | |
| Progettato in: | Germany |
| Prodotto in: | Germany |
| Peso netto (kg): | 2.28 |
| Categoria BIMobject: | Sanitary - Taps & Mixers |
|---|---|
| Classificazione IFC: | Sanitary Terminal |
| Nome UNSPSC: | Sanitary ware |
| Codice UNSPSC: | 301815 |
| Uniclass 1.4 Codice: | L721 |
| Uniclass 1.4 Descrizione: | Sanitary equipment |
| Uniclass 2.0 Codice: | PR-31-76 |
| Uniclass 2.0 Descrizione: | Sanitary Dispensing And Disposal Units |
| Uniclass 2015 Codice: | Pr_40_20_87 |
| Uniclass 2015 Descrizione: | Taps and water supply outlet fittings |
| NBS Reference Codice: | 31-76 |
| NBS Reference Descrizione: | Sanitary Dispensing And Disposal Units |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 01 52 19 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Sanitary Facilities |
| Numero OmniClass: | 23-31 11 00 |
| Titolo OmniClass: | Faucets |
| CSI UniFormat II Code: | D2020 |
| CSI UniFormat II Title: | Domestic Water Distribution |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Nome | Valore |
|---|---|
| COBie.Component.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Component.CreatedOn | 2/20/2017 12:00:00 AM |
| COBie.Component.Description | Ecostat Comfort thermostatic bath mixer for exposed installation |
| COBie.Component.Name | Ecostat Comfort thermostatic bath mixer 13114000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Nome | Valore |
|---|---|
| COBie.Type.AssetType | fixed |
| COBie.Type.Color | chrome |
| COBie.Type.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.CreatedOn | 2/20/2017 12:00:00 AM |
| COBie.Type.Description | Ecostat Comfort thermostatic bath mixer for exposed installation |
| COBie.Type.Manufacturer | hansgrohe |
| COBie.Type.ModelNumber | 13114000 |
| COBie.Type.ModelReference | 13114000 |
| COBie.Type.Name | Ecostat Comfort thermostatic bath mixer 13114000 |
| COBie.Type.WarrantyDescription | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
| COBie.Type.WarrantyDurationLabor | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationParts | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationUnit | years |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorParts | info@hansgrohe.com |
All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved