Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

Toilet Nautic 1522

Unique ref.: GB111522
Produttore: Gustavsberg
Famiglia prodotto: Nautic
Gruppo prodotto: Toilet
Larghezza (mm): 345
Altezza (mm): 800
Profondità (mm): 700
Data di pubblicazione: 2017-11-18
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (9)
Easy-to-clean and minimalistic design Space between tank and wall for easier cleaning With open, glazed flush edge for simplified cleaning

Wall hung with exposed tank, elongated fixation holes makes installation at 180 or 230 mm possible


Materiale principale: Porcelain
Materiale secondario: Plastic
Progettato in: Sweden
Prodotto in: Sweden

Categoria BIMobject: Sanitary - Toilets
Classificazione IFC: Object
Nome UNSPSC: Toilets
Codice UNSPSC: 30181505
Uniclass 1.4 Codice: L7216
Uniclass 1.4 Descrizione: Toilets
Uniclass 2.0 Codice: SS-35-65-90
Uniclass 2.0 Descrizione: Toilet Systems
Uniclass 2015 Codice: SL_35_80_89
Uniclass 2015 Descrizione: Toilets
NBS Reference Codice: 35-65-90-97
NBS Reference Descrizione: Wc Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 06 20.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
Numero OmniClass: 23-31 19 00
Titolo OmniClass: Toilets
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Denmark
  • Estonia
  • Finland
  • Iceland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Norway
  • Sweden
  • Åland Islands

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

Nome Valore
Depth 700
Height 800
Width 345

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved