Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

Sasslong® - lastre per pavimentazioni esterne

Unique ref.: sasslong
Produttore: Ferrari BK
Famiglia prodotto: Outdoor pavements (pavimentazioni da esterni)
Gruppo prodotto: Architectural (Architettoniche)
Larghezza (mm): 800
Altezza (mm): 48
Profondità (mm): 400
Data di pubblicazione: 2017-03-07
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (11)
Lastre autobloccanti per zone pedonali e aree a traffico leggero.

Fornitura di Lastre in calcestruzzo vibrocompresso modello “SASSLONG”, aventi spessore 4.8cm e dimensioni modulari pari a 20x40, 40x40 e 60x40cm. Le lastre hanno lo spigolo leggermente smussato e la loro superficie è liscia. Le facce laterali sono dotate di distanziali che permettono di ottenere una fuga regolare di larghezza 2mm. Le lastre, che sono marcate CE, rispondono a quanto previsto dalla normativa UNI EN 1339:2005.


Materiale principale: Concrete
Materiale secondario: Concrete
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy

Categoria BIMobject: Building Materials - Pavers & Stones
Classificazione IFC: Surface
Nome UNSPSC: Paving blocks
Codice UNSPSC: 30171701
Uniclass 1.4 Codice: JQ2
Uniclass 1.4 Descrizione: Pavings
Uniclass 2.0 Codice: PR-80-60-66
Uniclass 2.0 Descrizione: Concrete Flags
Uniclass 2015 Codice: Pr_25_93_60_16
Uniclass 2015 Descrizione: Concrete flags
NBS Reference Codice: 80-60-66
NBS Reference Descrizione: Concrete Flags
CSI MasterFormat 2014 Code: 32 14 13.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Precast Concrete Unit Paving Slabs
Numero OmniClass: 23-11 21 19
Titolo OmniClass: Pavement Slabs
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
Building Materials - Pavers & Stones

Nome Valore
Paver Type Slab
Texture Smooth surface

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved