Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
bossini/products/8f07e960-637c-424b-974b-60218ce21df3
Home
Categorie
Articoli sanitari
Docce
H70596H Cosmo Ø 280
Disponibile in Stati Uniti
Bossini
Follow
Archiviato
H70596H Cosmo Ø 280
Soffione Cosmo in ottone con braccio doccia Ø 21 mm 1/2”MM.
Download non disponibile (file archiviati)
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
H70596H-Cosmo-280
Famiglia di prodotto
Showersets
Gruppo di famiglia
Shower thermostat
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2017-06-30
Numero di versione
1
Altezza (mm)
107
Larghezza (mm)
280
Profondità (mm)
470
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.bossini.it/it/prodotti/soffioni-doccia/h70596h-cosmo-o-280
Descrizione Tecnica
http://www.bossini.it/uploads/product/tech-infos/H70596H%20Technical%20Sheet-Agg.pdf
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ottone
Materiale secondario
Cromato
Progettato in
Italia
Prodotto in
Italia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Docce
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Nome UNSPSC
Showers
Codice UNSPSC
30181503
Prodotti simili
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Download
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Download
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Download
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
Download
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Download
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Download