| Unique ref.: | AZControl_AZ6CONTROLBOARD |
|---|---|
| Produttore: | Airzone |
| Famiglia prodotto: | AZControl |
| Gruppo prodotto: | Airzone Control |
| Larghezza (mm): | 195 |
| Altezza (mm): | 180 |
| Profondità (mm): | 55.5 |
| Data di pubblicazione: | 2017-11-17 |
| Numero edizione: | 1 |
| Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
| Prodotto url: | http://www.airzone.es/en/ |
|---|---|
| Istruzioni di installazione: | |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Certificazione di prodotto: | |
| Descrizione tecnica: | http://doc.airzone.es/BIM/AZControl_AZ6CONTROLBOARD.zip |
| Video di istruzioni: | |
| Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://bimobject.com/it/airzone/product/azcontrol_az6controlboard
| Materiale principale: | |
|---|---|
| Materiale secondario: | |
| Progettato in: | Spain |
| Prodotto in: | Spain |
| Peso netto (kg): | 616 |
| Categoria BIMobject: | Riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione |
|---|---|
| Classificazione IFC: | Controller |
| Nome UNSPSC: | Distribution and Conditioning Systems and Equipment and Components |
| Codice UNSPSC: | 40 |
| Uniclass 1.4 Codice: | JU30 |
| Uniclass 1.4 Descrizione: | Air conditioning systems |
| Uniclass 2.0 Codice: | SS-65-80 |
| Uniclass 2.0 Descrizione: | Air Conditioning Systems |
| Uniclass 2015 Codice: | Ss_65_80 |
| Uniclass 2015 Descrizione: | Air conditioning systems |
| NBS Reference Codice: | 65-80 |
| NBS Reference Descrizione: | Air Conditioning Systems |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 09 33 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Electric and Electronic Control System for HVAC |
| Numero OmniClass: | 23-27 15 23 |
| Titolo OmniClass: | HVAC Controls |
| CSI UniFormat II Code: | D3090 |
| CSI UniFormat II Title: | Other HVAC Systems & Equipment |
| Nome | Valore |
|---|---|
| Control Type | Equipments of air conditioning installation |
BIMobject®