;

Return grille of horizontal simple defection_RSDR

Unique ref.: AirQ_RSDR_CFX
Produttore: Airzone
Famiglia prodotto: AirQ
Gruppo prodotto: Air Grille
Data di pubblicazione: 2017-11-17
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (3)
Extruded aluminum return grille. 26-mm standard frame. Horizontal moving slats for an individual regulation as they adapt the air range and the air stream to the needs of the zone

Lengths available from 200 to 1000 mm . Manual flow regulation: - All-nothing. Damper covers 100% of the grille.
- 2x1. Damper covers 50% of the grille.
- Minimum air. Damper covers 80% of the grille.
Compatible accesories : Plenum for grilles (PREJ) and
Antiparticle filter (FILT)


Materiale principale: Aluminium
Materiale secondario:
Progettato in: Spain
Prodotto in: Spain

Categoria BIMobject: Riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
Classificazione IFC: Distribution Control Element
Nome UNSPSC: Air diffusers
Codice UNSPSC: 40101505
Uniclass 1.4 Codice: JU30
Uniclass 1.4 Descrizione: Air conditioning systems
Uniclass 2.0 Codice: SS-65-80
Uniclass 2.0 Descrizione: Air Conditioning Systems
Uniclass 2015 Codice: Ss_65_80
Uniclass 2015 Descrizione: Air conditioning systems
NBS Reference Codice: 65-80
NBS Reference Descrizione: Air Conditioning Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 09 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Electric and Electronic Control System for HVAC
Numero OmniClass: 23-33 49 00
Titolo OmniClass: HVAC Ductwork
CSI UniFormat II Code: D3090
CSI UniFormat II Title: Other HVAC Systems & Equipment
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • France
  • Italy
  • Portugal
  • Spain

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Ductwork

Nome Valore
Length 200 mm — 1000 mm
Material Aluminum
Width 100 mm — 600 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Length 200 mm — 1000 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material Aluminum

BIMobject®