;

Square diffuser with plenum _ DFCU

Unique ref.: AirQ_DFCU_CPX
Produttore: Airzone
Famiglia prodotto: AirQ
Gruppo prodotto: Air diffusor
Data di pubblicazione: 2017-11-17
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (3)
Square diffuser DFCU-PX with plenum that enables the air flow supply in four directions. Plenum made in galvanized Steel. Mechanical flow regulation. Lateral connection for round ducts.

Available sizes from 150 to 375. Plenum is optional


Materiale principale: Aluminium
Materiale secondario: Galvanized steel
Progettato in: Spain
Prodotto in: Spain

Categoria BIMobject: Riscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
Classificazione IFC: Distribution Control Element
Nome UNSPSC: Air diffusers
Codice UNSPSC: 40101505
Uniclass 1.4 Codice: JU30
Uniclass 1.4 Descrizione: Air conditioning systems
Uniclass 2.0 Codice: SS-65-80
Uniclass 2.0 Descrizione: Air Conditioning Systems
Uniclass 2015 Codice: Ss_65_80
Uniclass 2015 Descrizione: Air conditioning systems
NBS Reference Codice: 65-80
NBS Reference Descrizione: Air Conditioning Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 09 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Electric and Electronic Control System for HVAC
Numero OmniClass: 23-33 49 00
Titolo OmniClass: HVAC Ductwork
CSI UniFormat II Code: D3090
CSI UniFormat II Title: Other HVAC Systems & Equipment
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • France
  • Italy
  • Portugal
  • Spain

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Ductwork

Nome Valore
Material Aluminum
Width 150 mm — 375 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material Aluminum

BIMobject®