A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

Z6957-SD Nachi Series™ Sensor Soap Dispenser

Egyedi azonosító: zurn-z6957-sd
Gyártó: Zurn Industries
Termék család: Finish Plumbing
Termék csoport: Soap Dispensers
Publikálás dátuma: 2018-03-07
Verziószám: 1
Típus:
Letöltés (1)

Paired with the Nachi faucet, this sensor liquid soap dispenser creates a clean, contemporary look for commercial restrooms.

FEATURES AND BENEFITS

  • Sleek, contemporary design with matching sensor faucet for coordinated, modern style
  • Hands-free dispenser deters germ transfer
  • 4 finish options to meet project needs
  • Conveniently refillable with liquid soap (see spec sheet for requirements)


Elsődleges anyag:
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: United States
Gyártás helye:

BIMobject kategória: Sanitary - Dispensers
Uniclass 1.4 Kód: L8246
Uniclass 1.4 Leírás: Soap holders/dispensers
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-76-80
Uniclass 2.0 Leírás: Soap Dispensers
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_70_22_81
Uniclass 2015 Leírás: Soap dispensers
NBS Reference Kód: 35-76-80
NBS Reference Leírás: Soap Dispensers
OmniClass szám: 23-31 25 29 13
OmniClass cím: Hand Soap Dispensers
Ez a termék elérhető:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Dispensers

Név Érték
Depth 8
Height 2.9375
Integral Finish Chrome ; Brushed Nickel ; Polished Nickel ; Polished Brass
Material Metal
Mounting Wall Mounted
Width 2.375

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.