A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

SK Ytong Internal Wall U=0,7 W/(m²K) d=160 mm Ytong Klasik R=1,1718 m²K/W

Egyedi azonosító: COM_SK_Ytong_Internal_R-1_1718_U-0_70_d-160_mm
Gyártó: Ytong
Termék család: Ytong AAC
Termék csoport: Composite
Szélesség (mm): 1000
Magasság (mm): 1000
Mélység (mm): 160
Publikálás dátuma: 2018-01-02
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (10)
Block for partition walls and filled masonry Ytong Klasik 150 mm hladké.
Ytong Klasik together with other elements of the system Ytong creates a unique and simple solution to build your house.
A unique combination of strength, weight and thermal conductivity.
Suitable for single layer non load bearing masonry.

Construction - U=0,70 W/(m²K) - R=1,1718 m²K/W:

5 mm Internal cavity Ytong plaster for interior, GTIN 4054649007698
150 mm Masonry - Ytong Klasik / 150 hladké, GTIN: 4054640009981
5 mm Internal cavity Ytong plaster for interior, GTIN 4054649007698

Block for partition walls and filled masonry Ytong Klasik 150 mm hladké.
Block of category I autoclaved aerated concrete products.
Nonbearing internal walls, filling and fire walls of the multi-floor and low-floor houses.
Block smooth (hladké).
Length / width: ± 1,5 mm, height ± 1,0 mm.
The masonry on a thin mortar bed thickness 1–3 mm. The mortaring loading and contacting the thin layer mortar Ytong. The mortar used solely for the jagged spoon Ytong corresponding width. For the use of the basising mortar Ytong.
Class A1 - fireproof.
Internal cavity Ytong plaster for interior.


Elsődleges anyag: Aerated concrete
Másodlagos anyag: Plaster
Tervezés helye: Slovakia
Gyártás helye: Slovakia

BIMobject kategória: Walls - Internal Walls
IFC besorolás: Wall
UNSPSC név: Bricks
UNSPSC kód: 301316
Uniclass 1.4 Kód: L83122
Uniclass 1.4 Leírás: Wall units
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-13-50
Uniclass 2.0 Leírás: Masonry Wall Systems
Uniclass 2015 Kód: Ss_25_13_50
Uniclass 2015 Leírás: Masonry wall systems
NBS Reference Kód: 25-13-50
NBS Reference Leírás: Masonry Wall Systems
CSI MasterFormat 2014 kód: 04 22 26
CSI MasterFormat 2014 cím: Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
OmniClass szám: 23-13 35 21 13
OmniClass cím: Masonry Structural Walls
CSI UniFormat II kód: C1010
CSI UniFormat II cím: Partitions
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Slovakia

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Név Érték
Application Internal wall
Color white
Depth 160
Recyclable Yes
Standards, Certification, and Documentation https://www.ytong.sk/zelena-certifikacia-budov-breeam-leed.php
Sustainability Website URL https://www.ytong.sk/zdrave-byvanie.php
Width 160

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.