A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

ES Ytong Monolithic Wall R=4,25 m²K/W d=383 mm Ytong BLOQUE 36,5/350

Egyedi azonosító: COM_ES_Y_BLOQUE_36-5_350_monolithic_U_0-24_d_383
Gyártó: Ytong
Termék család: Ytong AAC
Termék csoport: Composite
Szélesség (mm): 1000
Magasság (mm): 1000
Mélység (mm): 383
Publikálás dátuma: 2018-03-06
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (11)
The Ytong BLOQUE 36,5/350 wall has exceptional thermal, mechanical and fire protection properties. It is intended for the
- load bearing walls for single-family houses and multi-familly and tertiary buildings
- filling walls
- Fire-protection partition walls in public or commercial buildings and tunnels.
Its lightness and ease of handling make it particularly suitable for renovation and extension projects.
Its thermal efficiency is 3 in 1: insulating masonry + thermal bridges correction + air tightness.
The Ytong BLOQUE 36,5/350 wall contributes to the well-being of the occupants by its hygrothermal and environmental performance.
The Ytong blocks constitues a simple, sustainable and economic constructive system.

Construction - U = 0,24 W/(m²K):
- 3 mm interior plaster
- 365 mm Ytong BLOQUE 36,5/350 - GTIN: 4054640023109
- 15 mm exterior render

The Ytong BLOQUE 36,5/350 wall can be used in seismic zones 1, 2, 3, 4 for single houses and seismic zones 1, 2, 3, 4 for smalls multi-familly and tertiary buildings (≤ R+2 _ two stories).
Ytong BLOQUE 36,5/350 wall has a thermal resistance of 4,2507 m²K/W.
Its has FDES files according to the NF EN 15804+A1.
Masonry of group 1 according the EN 1996, the assembly is realized with thin bed mortar joints.
The surface is classified Rt1 according to the NF DTU 26.1
Rcn = 3,00 MPa, fb = 2,83 MPa, fk = 1,94 MPa
Density = 350 kg/m³
Surface mass = 158 kg/m²
Fire performance : A1, REI 180, EI 240, HCM 120
Maximum height of non load bearing walls ≥ 20,0 m
Sound attenuation Rw (C;Ctr) = 49 (-1;-3) dB


Elsődleges anyag: Aerated concrete
Másodlagos anyag: Plaster
Tervezés helye: Spain
Gyártás helye: France

BIMobject kategória: Walls - External Walls
IFC besorolás: Wall
UNSPSC név: Bricks
UNSPSC kód: 301316
Uniclass 1.4 Kód: L83122
Uniclass 1.4 Leírás: Wall units
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-13-50
Uniclass 2.0 Leírás: Masonry Wall Systems
Uniclass 2015 Kód: Ss_25_13_50
Uniclass 2015 Leírás: Masonry wall systems
NBS Reference Kód: 25-13-50
NBS Reference Leírás: Masonry Wall Systems
CSI MasterFormat 2014 kód: 04 22 26
CSI MasterFormat 2014 cím: Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
OmniClass szám: 23-13 35 21 13
OmniClass cím: Masonry Structural Walls
CSI UniFormat II kód: B2010
CSI UniFormat II cím: Exterior Walls
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Andorra
  • Portugal
  • Spain

BIMobject SEEK Properties

Walls - External Walls

Név Érték
Depth 383
Insulation Thickness 365
Insulation Type Ytong AAC (Autoclaved Aerated Concrete)
Intended Function Monolithic exterior wall
Material Ytong AAC (Autoclaved Aerated Concrete)
Width 383

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.