A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

CZ Ytong Internal Wall U=0,34 W/(m²K) d=310 mm Ytong Univerzal hladké R=2,9231 m²K/W

Egyedi azonosító: COM_CZ_Ytong_Univerzal_hladke_Internal_R-2_9231_U-0_34_d-310_mm
Gyártó: Ytong
Termék család: Ytong AAC
Termék csoport: Composite
Szélesség (mm): 1000
Magasság (mm): 1000
Mélység (mm): 310
Publikálás dátuma: 2018-03-06
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (10)
External block and block for inner load-bearing masonry Ytong Univerzal 300 mm hladké.
Ytong Univerzal together with other elements of the system Ytong creates a unique and simple solution to build your house.
A unique combination of strength, weight and thermal conductivity.
Suitable for single layer with additional insulation external masonry.

Construction - U=0,34 W/(m²K) - R=2,9231 m²K/W:

5 mm Internal cavity Ytong plaster for interior, GTIN 4054649007698
300 mm Masonry - Ytong Univerzal / 300 hladké, GTIN: 4054640033108
5 mm Internal cavity Ytong plaster for interior, GTIN 4054649007698

Block for load-bearing masonry with higher strength Ytong Univerzal 300 mm hladké.
Block of category I autoclaved aerated concrete products.
Bearing and nonbearing external and internal walls, reinforcing, filling and fire walls of the multi-floor and low-floor houses.
Block smooth (hladké).
Length / width: ± 1,5 mm, height ± 1,0 mm.
The masonry on a thin mortar bed thickness 1–3 mm. The mortaring loading the thin layer mortar Ytong. The mortar used solely for the jagged spoon Ytong corresponding width. For the use of the basising mortar Ytong.
Class A1 - fireproof.
Internal cavity Ytong plaster for interior.


Elsődleges anyag: Aerated concrete
Másodlagos anyag: Plaster
Tervezés helye: Czech Republic
Gyártás helye: Czech Republic

BIMobject kategória: Walls - Internal Walls
IFC besorolás: Wall
UNSPSC név: Bricks
UNSPSC kód: 301316
Uniclass 1.4 Kód: L83122
Uniclass 1.4 Leírás: Wall units
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-13-50
Uniclass 2.0 Leírás: Masonry Wall Systems
Uniclass 2015 Kód: Ss_25_13_50
Uniclass 2015 Leírás: Masonry wall systems
NBS Reference Kód: 25-13-50
NBS Reference Leírás: Masonry Wall Systems
CSI MasterFormat 2014 kód: 04 22 26
CSI MasterFormat 2014 cím: Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
OmniClass szám: 23-13 35 21 13
OmniClass cím: Masonry Structural Walls
CSI UniFormat II kód: C1010
CSI UniFormat II cím: Partitions
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Czech Republic

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Név Érték
Application Internal wall
Color white
Depth 310
Recyclable Yes
Standards, Certification, and Documentation https://www.ytong.cz/breeam-leed-zelena-cerftifikace-budov.php
Sustainability Website URL https://www.ytong.cz/zdrave-bydleni-.php
Width 310

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.