A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

CZ Ytong Monolithic Wall U=0,26 W/(m²K) d=387 mm Ytong Standard

Egyedi azonosító: COM_CZ_Ytong_monolithic_U-0_26_d-387_mm
Gyártó: Ytong
Termék család: Ytong AAC
Termék csoport: Composite
Szélesség (mm): 1000
Magasság (mm): 1000
Mélység (mm): 387
Publikálás dátuma: 2018-01-02
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (10)
External block Ytong Standard 375 mm PDK.
Ytong Standard together with other elements of the system Ytong creates a unique and simple solution to build your house with minimizing heat bridges.
A unique combination of strength, weight and thermal conductivity.
Good thermal insulation properties.
Suitable for single layer without additional insulation masonry.

Construction - U=0,26 W/(m²K):

5 mm Internal cavity Ytong plaster for interior, GTIN 4054649007698
375 mm Masonry - Ytong Standard / 375 PDK, GTIN: 4054640022591
5 mm External cavity Ytong plaster and Ytong reinforcing fabric, GTIN: 4054649007247
2 mm Finish render

External block Ytong Standard 375 mm PDK.
Block of category I autoclaved aerated concrete products.
Bearing and nonbearing walls, reinforcing, filling and fire walls of the multi-floor and low-floor houses.
Block with double feather and groove, and wit grasping pockets (PDK).
Length / width: ± 1,5 mm, height ± 1,0 mm.
The masonry on a thin mortar bed thickness 1–3 mm. The mortaring loading the thin layer mortar Ytong. The mortar used solely for the jagged spoon Ytong corresponding width. For the use of the basising mortar Ytong.
Class A1 - fireproof.
External cavity Ytong plaster and Ytong reinforcing fabric for exterior. Internal cavity Ytong plaster for interior.


Elsődleges anyag: Aerated concrete
Másodlagos anyag: Plaster
Tervezés helye: Czech Republic
Gyártás helye: Czech Republic

BIMobject kategória: Walls - External Walls
IFC besorolás: Wall
UNSPSC név: Bricks
UNSPSC kód: 301316
Uniclass 1.4 Kód: L83122
Uniclass 1.4 Leírás: Wall units
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-13-50
Uniclass 2.0 Leírás: Masonry Wall Systems
Uniclass 2015 Kód: Ss_25_13_50
Uniclass 2015 Leírás: Masonry wall systems
NBS Reference Kód: 25-13-50
NBS Reference Leírás: Masonry Wall Systems
CSI MasterFormat 2014 kód: 04 22 26
CSI MasterFormat 2014 cím: Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
OmniClass szám: 23-13 35 21 13
OmniClass cím: Masonry Structural Walls
CSI UniFormat II kód: B2010
CSI UniFormat II cím: Exterior Walls
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Czech Republic

BIMobject SEEK Properties

Walls - External Walls

Név Érték
Depth 387
Insulation Thickness 375
Insulation Type Ytong AAC (Autoclaved Aerated Concrete)
Intended Function Monolithic exterior wall
Material Ytong AAC (Autoclaved Aerated Concrete)
Width 387

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.