A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

MINERAL TEXTURE M External lime mineral mortar

Egyedi azonosító: minerale_reboco_externo
Gyártó: Weber Saint-Gobain BR
Termék család: Wall
Termék csoport: Textures for façades
Publikálás dátuma: 2018-03-06
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (1)
Weber Brazil, products quartzolit system composed of adherence primer, traditional render and mineral texture finishing.

This system is indicated for standard masonry buildings, for mineral texture finishing.


Elsődleges anyag: Cement
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Brazil
Gyártás helye: Brazil

BIMobject kategória: Walls - External Walls
IFC besorolás: Wall
UNSPSC név: Exterior finishing materials
UNSPSC kód: 3015
Uniclass 1.4 Kód: JJ1
Uniclass 1.4 Leírás: Cementitious coatings
Uniclass 2.0 Kód: PR-55-64-12
Uniclass 2.0 Leírás: Cementitious Renders
Uniclass 2015 Kód: Pr_35_31_64
Uniclass 2015 Leírás: Plasters and renders
NBS Reference Kód: 55-64-12
NBS Reference Leírás: Cementitious Renders
CSI MasterFormat 2014 kód: 09 70 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Wall Finishes
OmniClass szám: 23-15 15 27
OmniClass cím: Renders
CSI UniFormat II kód: B2010
CSI UniFormat II cím: Exterior Walls

BIMobject SEEK Properties

Walls - External Walls

Név Érték
Material Cementitious

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.