A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

RHÉATHERM 600 LR

Egyedi azonosító: rheatherm-600-lr
Gyártó: VPI
Termék család: ITE
Termék csoport: Rhéatherm
Szélesség (mm): 1200
Magasság (mm): 600
Publikálás dátuma: 2018-01-03
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (6)
RHEATHERM 600 LR is an External Thermal Insulation Composite System (ETICS) made of a thin hydraulic undercoat containing fibres, reinforced with glass fibres meshes, and applied directly to the insulating panels of rockwool, mechanically fixed with anchors on the wall (concrete or masonry, new or existing walls). Fit for all kinds of buildings (public-access building, collective dwelling, etc.).

Finishing is ensured by:
- a coating based on organic resin (CRÉPILOR), siloxane (LITHOCOLOR) or organo-siloxane (CRÉPILANE) available in 680 colors,
- an acrylic binder paint (FLEXODERM) available in 680 colors,
- a thick mineral coating based on lime (RÉNOPASS CHAUX GF / GM, RHÉAJET) available in 59 colors.

Thermal insulation
Rockwook insulation thickness: 30 to 260 mm
Thermal resistance: 1,40 to 7,30 m².K/W - Thermal conductivity: 0,036 W/(m.K)

Reaction to wind
Mechanically fixed ETICS: wind load resistance increases according the number of anchors and insulating thickness ; there is a need to increase the number of anchors on the singular points and the peripheral areas ; ETICS can be fixed with anchors noted in the ETE.

Reaction to fire
Classification A2-s1, d0 to B-s1, d0 according to finishing

Impact resistance
Categories II and I according to finishing and mesh types


Elsődleges anyag: Insulation
Másodlagos anyag: Organic
Tervezés helye: France
Gyártás helye: France

BIMobject kategória: Building Materials - Insulation
IFC besorolás: Building Element
UNSPSC név: Insulation
UNSPSC kód: 3014
Uniclass 1.4 Kód: JM21
Uniclass 1.4 Leírás: Insulation with rendered finish
Uniclass 2.0 Kód: PR-55-64-42
Uniclass 2.0 Leírás: Insulating Plasters
Uniclass 2015 Kód: Pr_25_57_06_30
Uniclass 2015 Leírás: Flexible glass wool mat insulation
NBS Reference Kód: 55-64-42
NBS Reference Leírás: Insulating Plasters
CSI MasterFormat 2014 kód: 07 24 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Exterior Insulation and Finish Systems
OmniClass szám: 23-13 25 19 13 13
OmniClass cím: Rock Wool Blanket Thermal Insulation
CSI UniFormat II kód: C3010
CSI UniFormat II cím: Wall Finishes
Ez a termék elérhető:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Insulation

Név Érték
Flame Spread Index Euroclass A2-s1, d0 ; Euroclass B-s1, d0
Installation Mechanically Attached
Material Mineral Wool ; Laine Minérale
Thermal Insulance Lambda = 0,036 W/m·K ; Lambda = 0,038 W/m·K
Thermal Resistance 1.40 — 7.30 m²K/W
Thickness 50 mm — 260 mm

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.