A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

TruStile TS Series Door TS - TS3000

Egyedi azonosító: TS3000
Gyártó: TruStile Doors
Termék család: Panel Doors
Termék csoport: TruStile
Publikálás dátuma: 2017-12-23
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (6)
TS stile and rail doors feature crisp details and clean lines that can’t be reproduced by stamped or routed doors. TS panel doors are available as interior and exterior doors in paint-grade MDF and 14 stain-grade wood species. TruStile offers 66 panel and sticking profiles and many design options to help you customize each door. Panels can be substituted with glass, grooved and louver panels to create the look of a custom door. These architectural doors can be used in both residential and commercial settings.


Elsődleges anyag: Wood
Másodlagos anyag: MDF
Tervezés helye: United States
Gyártás helye: United States

BIMobject kategória: Doors - Swing
IFC besorolás: Door
UNSPSC név: Doors
UNSPSC kód: 301715
Uniclass 1.4 Kód: JL20
Uniclass 1.4 Leírás: Doors
Uniclass 2.0 Kód: PR-59-23
Uniclass 2.0 Leírás: Doorsets
Uniclass 2015 Kód: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 Leírás: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference Kód: 59-23
NBS Reference Leírás: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 kód: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Doors and Frames
OmniClass szám: 23-17 11 00
OmniClass cím: Doors
Ez a termék elérhető:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Doors - Swing

Név Érték
Color African Mahogany ; Bamboo ; Birch ; Cherry ; Clear Pine ; Clear Pine (Wire-Brushed) ; Douglas Fir ; Hickory ; Knotty Alder ; LVL ; Laminated Veneer Lumber (LVL) ; Mahogany ; Poplar ; Quarter Sawn White Oak ; Red Oak ; Red Oak (Wire-Brushed) ; Select Alder ; Sugar Pine ; Vertical Grain Douglas Fir ; Vertical Grain Douglas Fir (Wire-Brushed) ; Walnut ; Wenge ; White Maple ; White Oak (Wire-Brushed) ; Wire-Brushed Douglas Fir ; Wire-Brushed Pine ; Wire-Brushed Red Oak ; Wire-Brushed White Oak
Door Style Stile and Rail
Hourly Rating 20 Min ; 45 Min ; 60 Min ; 90 Min
Material MDF ; Wood
Maximum Door Height 2440
Maximum Door Width 1220
Method of Operation Swing
Thickness 1 3/8" — 2 1/4"

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.