A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

TruStile TS Series Door TS - TS1030

Egyedi azonosító: TS1030
Gyártó: TruStile Doors
Termék család: Panel Doors
Termék csoport: TruStile
Publikálás dátuma: 2017-12-23
Verziószám: 1
Típus:
Letöltés (5)
Our TruStile (TS) Door Collection features architecturally-correct panel door styles from 1- to 9-panel configurations. Each door is built with genuine stile and rail construction and is never routed or stamped. Our flexible manufacturing process also allows you to customize the look of any TS series door by substituting any panel for glass, resin, leather or metal.


Elsődleges anyag: Wood
Másodlagos anyag: MDF
Tervezés helye: United States
Gyártás helye: United States

BIMobject kategória: Doors - Swing
IFC besorolás: Door
UNSPSC név: Doors
UNSPSC kód: 301715
Uniclass 1.4 Kód: JL20
Uniclass 1.4 Leírás: Doors
Uniclass 2.0 Kód: PR-59-23
Uniclass 2.0 Leírás: Doorsets
Uniclass 2015 Kód: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 Leírás: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference Kód: 59-23
NBS Reference Leírás: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 kód: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Doors and Frames
OmniClass szám: 23-17 11 00
OmniClass cím: Doors
Ez a termék elérhető:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Doors - Swing

Név Érték
Color African Mahogany ; Bamboo ; Birch ; Cherry ; Clear Pine ; Clear Pine (Wire-Brushed) ; Douglas Fir ; Hickory ; Knotty Alder ; LVL ; Laminated Veneer Lumber (LVL) ; Mahogany ; Poplar ; Quarter Sawn White Oak ; Red Oak ; Red Oak (Wire-Brushed) ; Select Alder ; Sugar Pine ; Vertical Grain Douglas Fir ; Vertical Grain Douglas Fir (Wire-Brushed) ; Walnut ; Wenge ; White Maple ; White Oak (Wire-Brushed) ; Wire-Brushed Douglas Fir ; Wire-Brushed Pine ; Wire-Brushed Red Oak ; Wire-Brushed White Oak
Door Style Stile and Rail
Hourly Rating 20 Min ; 45 Min ; 60 Min ; 90 Min
Material MDF ; Wood
Maximum Door Height 2440
Maximum Door Width 1220
Method of Operation Swing
Thickness 1 3/8" — 2 1/4"

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.