A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

TruStile Modern (TM Series) Door - TM5100

Egyedi azonosító: TM5100
Gyártó: TruStile Doors
Termék család: Modern Doors
Termék csoport: TruStile Modern
Publikálás dátuma: 2017-12-23
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (5)
The Tru&Modern™ Door Collection is a modern take on classic stile and rail door construction. Clean, strong lines. Custom design options. Bold accents. This collection radically alters the concept of what a door can bring to today’s modern and contemporary interiors.


Elsődleges anyag: Wood
Másodlagos anyag: MDF
Tervezés helye: United States
Gyártás helye: United States

BIMobject kategória: Doors - Swing
IFC besorolás: Door
UNSPSC név: Doors
UNSPSC kód: 301715
Uniclass 1.4 Kód: JL20
Uniclass 1.4 Leírás: Doors
Uniclass 2.0 Kód: PR-59-23
Uniclass 2.0 Leírás: Doorsets
Uniclass 2015 Kód: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 Leírás: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference Kód: 59-23
NBS Reference Leírás: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 kód: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Doors and Frames
OmniClass szám: 23-17 11 00
OmniClass cím: Doors
Ez a termék elérhető:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Doors - Swing

Név Érték
Color African Mahogany ; Bamboo ; Birch ; Cherry ; Clear Pine ; Clear Pine (Wire-Brushed) ; Douglas Fir ; Hickory ; Knotty Alder ; LVL ; Laminated Veneer Lumber (LVL) ; Mahogany ; Poplar ; Quarter Sawn White Oak ; Red Oak ; Red Oak (Wire-Brushed) ; Select Alder ; Sugar Pine ; Vertical Grain Douglas Fir ; Vertical Grain Douglas Fir (Wire-Brushed) ; Walnut ; Wenge ; White Maple ; White Oak (Wire-Brushed) ; Wire-Brushed Douglas Fir ; Wire-Brushed Pine ; Wire-Brushed Red Oak ; Wire-Brushed White Oak
Door Style Stile and Rail
Hourly Rating 20 Min ; 45 Min ; 60 Min ; 90 Min
Material MDF ; Wood
Maximum Door Height 2440
Maximum Door Width 1220
Method of Operation Swing
Thickness 1 3/8" — 2 1/4"

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.