A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

EU Ramps

Egyedi azonosító: eu-ramps
Gyártó: Trident Industri AB
Termék család: Ramps
Termék csoport: Wheelchair- & Handicap ramp
Publikálás dátuma: 2018-03-07
Verziószám: 1
Típus:
Letöltés (2)

Our larger, stationary wheelchair ramps – EU ramps – are suitable for both home modification and public buildings and takes the user all the way up to the door. The EU ramp are made of galvanized steel, which provides superior stability.

The system is modular, highly flexible and designed according to the Swedish building regulations, which states that a stationary ramp may lean no more than 1:12.

Expanded metal gives a very non-slip surface on the ramp and it let through rain and snow.

Our unique Ergosoft railings, is designed to provide the best grip for the hand. It is either round or square but both. The rail is included in all our rail models to the ramps.

It is possible to connect the BIMobject EU platform with stairs with the BIMobject EU Ramps.

Lengths: 1700 mm to 6000 mm
External width: 1500 mm
Internal width: 1300 mm
Maximum height from ground level to door level: 500 mm
Lowest height from ground level to door level: 175 mm
Maximum load is up to 4 kN/m²


Elsődleges anyag: Galvanized steel
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Sweden
Gyártás helye: Sweden

BIMobject kategória: Construction - Ramps
IFC besorolás: Ramp
Uniclass 1.4 Kód: L4311
Uniclass 1.4 Leírás: Ramps
Uniclass 2015 Kód: EF_35_20
Uniclass 2015 Leírás: Ramps
CSI MasterFormat 2014 kód: 05 51 36.16
CSI MasterFormat 2014 cím: Metal Ramps
OmniClass szám: 23-17 23 11
OmniClass cím: Ramps