A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

EU platform with stairs

Egyedi azonosító: eu-platform-with-stairs
Gyártó: Trident Industri AB
Termék család: Ramps
Termék csoport: Stairs
Publikálás dátuma: 2018-03-07
Verziószám: 1
Típus:
Letöltés (2)
Our larger, stationary wheelchair ramps – EU ramps – also includes stairs. They are suitable for both home modification and public buildings and takes the user all the way up to the door. The stairs are made of galvanized steel, which provides superior stability.

The system is modular, highly flexible and designed according to the Swedish building regulations.
Expanded metal gives a very non-slip surface on the ramp and it let through rain and snow.

It is possible to connect the BIMobject EU platform with stairs with the BIMobject EU Ramps.

External width: 1500 mm
Internal width: 1300 mm
Maximum height from ground level to door level: 500 mm
Lowest height from ground level to door level: 175 mm
Maximum load is up to 4 kN/m²


Elsődleges anyag: Galvanized steel
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Sweden
Gyártás helye: Sweden

BIMobject kategória: Construction - Stairs
IFC besorolás: Ramp
Uniclass 1.4 Kód: L4311
Uniclass 1.4 Leírás: Ramps
Uniclass 2.0 Kód: PR-80-49-63
Uniclass 2.0 Leírás: Platform Lift Ramps
Uniclass 2015 Kód: Pr_20_85_65
Uniclass 2015 Leírás: Platforms
OmniClass szám: 23-21 25 11 17
OmniClass cím: Platforms
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Belgium
  • Denmark
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Italy
  • Netherlands
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Construction - Stairs

Név Érték
Depth 1500 mm — 2300 mm
Handrail Material Steel
Height 150 mm — 500 mm
Length 1500
Length - Overall 1500
Material Galvanized steel
Width 1500
Width - Overall 1500

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.