A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

Trimapanel® Flat - Insulated Composite/Sandwich wall panel

Egyedi azonosító: trimapanel-flat
Gyártó: Tata Steel
Termék család: Wall Systems
Termék csoport: Trimapanel
Publikálás dátuma: 2016-07-15
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (1)
Trimapanel® flat is an insulated, secret-fix, flat faced wall cladding that is quick and easy to install for fast build times. Available in 70mm, 90mm and 120mm insulation thicknesses and bespoke lengths up to 12m to minimise waste and provide U-values down to 0.17 W/m2K.


Elsődleges anyag: Steel
Másodlagos anyag:
Tervezés helye:
Gyártás helye: United Kingdom

BIMobject kategória: Walls - Sandwich Panels
IFC besorolás: Wall
Uniclass 1.4 Kód: L5161
Uniclass 1.4 Leírás: Wall panelling
Uniclass 2.0 Kód: EE-25-25-10
Uniclass 2.0 Leírás: External Single Skin Walls Structure
Uniclass 2015 Kód: Pr_20_93_85_84
Uniclass 2015 Leírás: Structural insulated wall panels
NBS Reference Kód: 25-25-10
NBS Reference Leírás: External Single Skin Walls Structure
OmniClass szám: 23-13 33 15
OmniClass cím: Wall Exteriors
CSI UniFormat II kód: B2010
CSI UniFormat II cím: Exterior Walls
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City
  • Åland Islands

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.