A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

Delta bath with shower wall 85

Egyedi azonosító: DeltaSkarmBad85
Gyártó: Svedbergs
Termék család: Delta
Termék csoport: Showers
Szélesség (mm): 850
Magasság (mm): 1440
Mélység (mm): 6
Publikálás dátuma: 2017-11-28
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (8)
Has one opening door with transparent seal against edge of bathtub. 6 mm toughened safety glass.Wall profile allows pipe installation 30 mm from wall. Height 144 cm.

6 mm toughened safety glass. Clear glass. Profile colour: Matt aluminium


Elsődleges anyag: Glass
Másodlagos anyag: Aluminium
Tervezés helye: Sweden
Gyártás helye: Sweden

BIMobject kategória: Sanitary - Showers
IFC besorolás: Furnishing Element
UNSPSC név: Showers
UNSPSC kód: 30181503
Uniclass 1.4 Kód: L7214
Uniclass 1.4 Leírás: Showers
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-06-79
Uniclass 2.0 Leírás: Shower Enclosures
Uniclass 2015 Kód: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Leírás: Showers
NBS Reference Kód: 35-06-79
NBS Reference Leírás: Shower Enclosures
CSI MasterFormat 2014 kód: 10 28 19.16
CSI MasterFormat 2014 cím: Shower Doors
OmniClass szám: 23-31 17 00
OmniClass cím: Showers
CSI UniFormat II kód: E20
CSI UniFormat II cím: FURNISHINGS
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Név Érték
Depth 6
Height 1440
Material Glass
Width 850

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.