A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

COMPACT Window with roller shutter box

Egyedi azonosító: SCOMPACT
Gyártó: Strugal
Termék család: Persianas y Compactos
Termék csoport: STRUGAL COMPACT
Publikálás dátuma: 2018-01-23
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (3)
The Strugal blind box with thermal bridge break confers a real and total isolation of the window as a whole. The best solution to have a uniform finish in drawer, blind and carpentry.

  • Excellent thermal and acoustic performance.
  • Innovative design
  • Option of aluminum trim bottom cover designed to harmonize with the finish of the set.
  • Option of lower cover with thermal bridge break.
  • ABS testero with innovative design that incorporates front cover trim side with same options of finishes between drawer, blind and carpentry.
  • Total uniformity of finishes between drawer, blind and carpentry.
  • Design completely flush with the joinery.
  • High quality accessories.


Elsődleges anyag: Aluminium
Másodlagos anyag: ABS
Tervezés helye: Spain
Gyártás helye: Spain

BIMobject kategória: Windows - Blinds
IFC besorolás: Window
UNSPSC név: Windows
UNSPSC kód: 301716
Uniclass 1.4 Kód: L4223
Uniclass 1.4 Leírás: Roller blinds
Uniclass 2.0 Kód: PR-59-97-02
Uniclass 2.0 Leírás: Aluminium Window Units
Uniclass 2015 Kód: Pr_30_59_07_72
Uniclass 2015 Leírás: Roller blinds
NBS Reference Kód: 58-08-72
NBS Reference Leírás: Roller Blinds
CSI MasterFormat 2014 kód: 12 21 23
CSI MasterFormat 2014 cím: Roll-Down Blinds
OmniClass szám: 23-17 21 13 11
OmniClass cím: Window Blinds
CSI UniFormat II kód: B2020
CSI UniFormat II cím: Exterior Windows
Ez a termék elérhető:
Africa
  • Morocco
Europe
  • Portugal
  • Spain

BIMobject SEEK Properties

Windows - Blinds

Név Érték
Height 1400 - 2650
Louvre Material PVC
Material PVC + ABS (Aluminium optional)
Method of Operation Automatic, Manual
Shutter Height 50
Shutter Material PVC
Shutter Thickness 10

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.