A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

Rockfon Eclipse Triangle

Egyedi azonosító: 22765
Gyártó: Rockfon
Termék család: Islands
Termék csoport: Eclipse
Publikálás dátuma: 2017-12-14
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (4)
  • Innovative and aesthetically pleasing frameless acoustic islands offering excellent sound absorption.
  • Quick and easy to install, used alone or when a traditional suspended ceiling cannot be installed.
  • Available in square, rectangular or shaped formats with bevelled edges for maximum design freedom, plus in an unlimited number of custom colours using NSC.
  • Perfect for thermal mass installations with rear surface providing excellent heat and light reflection.


Elsődleges anyag: Stone Wool
Másodlagos anyag: Steel
Tervezés helye: Denmark
Gyártás helye:

BIMobject kategória: Construction - Ceilings
IFC besorolás: Ceiling
UNSPSC név: Ceiling panels
UNSPSC kód: 30161602
Uniclass 1.4 Kód: L541
Uniclass 1.4 Leírás: Ceiling tiles
Uniclass 2.0 Kód: SS-20-25
Uniclass 2.0 Leírás: Ceiling And Soffit Systems
Uniclass 2015 Kód: Ss_30_25_22_90
Uniclass 2015 Leírás: Unit/ modular suspended ceiling systems
NBS Reference Kód: 20-25
NBS Reference Leírás: Ceiling And Soffit Systems
CSI MasterFormat 2014 kód: 09 51 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Acoustical Ceilings
OmniClass szám: 23-15 13 21
OmniClass cím: Ceiling Panels

BIMobject SEEK Properties

Construction - Ceilings

Név Érték
Color Super white
Corrosion Resistance Up to 100% RH - Rockfon Eclipse is not suitable for use in swimming pools or outdoors. For more information, please contact Rockfon.
Fire Resistance A1
Grid Type NPD
Impact Strength NPD
Integral Finish Smooth
Length 1160
Material Stone wool island - Visible side: smooth, deep matt, super white painted fleece - Rear side: white backing fleece - Painted edges
Method of Installation Suspended
Noise Reduction Coefficient NPD
Panel Size 1160
Panel Thickness 40
Product Type Acoustical ceiling island
Recyclable True
Shape Triangle
Special Coating Property Stone wool provides no sustenance to micro-organisms.
Standards, Certification, and Documentation http://www.rockfon.co.uk/u/website_eu_product/7826/ROCKFON%20Eclipse%C2%AE/
Sustainability Website URL http://www.rockfon.com/sustainability/sustainability-c8-mega
Texture Smooth, deep matt, super white painted fleece
Thermal Insulance Perfect for thermal mass installations with rear surface providing excellent heat and light reflection
Thickness 40
Width 1160

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.