A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

ANTIQUE - INS ANTIQUE GRIS 30X90,2 RET

Egyedi azonosító: 5I03AW02
Gyártó: Roca
Termék család: WALL TILE
Termék csoport: ANTIQUE
Szélesség (mm): 300
Magasság (mm): 11
Mélység (mm): 902
Publikálás dátuma: 2018-02-22
Verziószám: 1
Típus: Építészeti alapanyagok
Letöltés (6)
Wall tile with geometric design, uniform color and satin surface. Available in rectified edges that provides application with minimum joint of 1mm.
Gray, Beige, uniform color, satin, rectified.


Elsődleges anyag: Ceramics
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Brazil
Gyártás helye: Brazil

BIMobject kategória: Building Materials - Tiles
IFC besorolás: Covering
UNSPSC név: Tiles and flagstones
UNSPSC kód: 301317
Uniclass 1.4 Kód: L533
Uniclass 1.4 Leírás: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Kód: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Leírás: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Kód: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Leírás: Ceramic tiles
NBS Reference Kód: 80-96-19
NBS Reference Leírás: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 kód: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 cím: Ceramic Tiling
OmniClass szám: 23-15 17 13 13 13
OmniClass cím: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II kód: C30
CSI UniFormat II cím: INTERIOR FINISHES
Ez a termék elérhető:
Africa
  • Angola
  • Kenya
  • Liberia
  • Mozambique
  • Nigeria
  • São Tomé and Príncipe
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
Oceania
  • Australia
  • United States Minor Outlying Islands
South America
  • Argentina
  • Bolivia
  • Brazil
  • Chile
  • Colombia
  • Ecuador
  • Paraguay
  • Uruguay
  • Venezuela

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Tiles

Név Érték
Application Dry Internal Areas
Color Gray
Linear Dimensions 900
Material Wall Tile
Texture Satin
Tile Type Rectified

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.