A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

FIBREXPAN® PROJISO

Egyedi azonosító: Fibrexpan
Gyártó: PROJISO
Termék család: Thermique, Incendie, Acoustique
Termék csoport: Isolation
Publikálás dátuma: 2017-11-15
Verziószám: 1
Típus:
Letöltés (7)
Fibrexpan® is a spray-on coating to be used as thermal insulation on surfaces not exposed to weathering. Fibrexpan® is a dry material composed of slag wool, hydraulic and semi-synthetic binders and various additives; it comes in the form of flakes.

  • • Concrete floors and structures (thermal insulation, fire protection, acoustic correction and reduction) • Joist floors and concrete floor slabs (thermal insulation, fire protection, acoustic correction and reduction) • Concrete slabs with structural steel floor trays (thermal insulation and acoustic reduction)


Elsődleges anyag: Mineral wool
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: France
Gyártás helye: France

BIMobject kategória: Construction - Ceilings
IFC besorolás: Ceiling
Uniclass 1.4 Kód: L54
Uniclass 1.4 Leírás: Ceiling coverings, claddings
Uniclass 2.0 Kód: SS-20-47
Uniclass 2.0 Leírás: Ceiling And Soffit Covering And Finishing Systems
NBS Reference Kód: 20-47
NBS Reference Leírás: Ceiling And Soffit Covering And Finishing Systems
OmniClass szám: 23-15 13 21
OmniClass cím: Ceiling Panels
Ez a termék elérhető:
Europe
  • France
  • Germany
  • Italy
  • Poland
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Construction - Ceilings

Név Érték
Application Projection
Color All RAL color
Fire Resistance A1 – CSTB report RH 08-0388 A
Material Mineral Wool
Method of Installation Hydraulic setting
VOCs and Formaldehyde A+

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.