A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

Pergolas & AAS Patio roofs

Egyedi azonosító: PS_414P-Bio
Gyártó: Profils Systèmes
Termék család: Pergola&Roof
Termék csoport: Pergola Bioclimatic
Publikálás dátuma: 2018-02-13
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (1)

Profils Systèmes has developed a new system of profiles for the creation of design spaces of type Pergolas & AAS Patio roofs.
The rotation of its slats ensures sun protection and natural ventilation, the solar gains are thus
optimized. High mechanical strength and perfectly waterproof WALLIS & OUTDOOR® offers a optimum thermal comfort and use.
Its range up to 7 meters allows large dimensions and many configurations thanks to its corner modules, offsets posts.

Large sizes :
• Up to 7000x4500mm self-standing with concealed fastening
• Up to 5000x5000mm with tubular slats
• Max height 3000mm
• Trapezoid shapes

Many possible configurations :
• Wall fixing
• Self standing
• Between walls

Posts :
• 135x135mm Aluminium posts invisible fixtures
• 105x105mm aluminium posts (AAS and patio roofs of lean-to)
• Offset posts

Blades :
• Extruded aluminium rotating blades, 100% recyclable 6060 alloy
• 135° slat adjustment for modulating the sun’s rays and the ventilation fow

Weather Proofing :
• Totally weatherproof in closed position
• Water run-off via edge gutter with rainwater downpipe in any chosen corner
• Maximum snow load : 90 kg/m2
• Floor plate or embedded fastenin

Options :
• Blinds : glazed or opaque doors, fixed or sliding ; blinds ; ZipSCREEN solar protection
• Climate rain detector ; wind sensor for anti-lift-off in strong winds ; temperature sensor in the central control unit to protect against snow and ice
• Heating
• Mist cooler
• LED Lighting

Elsődleges anyag: Aluminium
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: France
Gyártás helye: France

BIMobject kategória: Landscaping - Outdoor Furniture
IFC besorolás: Object
Uniclass 1.4 Kód: L4211
Uniclass 1.4 Leírás: Canopies
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-50-45-10
Uniclass 2.0 Leírás: Canopy Systems
Uniclass 2015 Kód: Ss_25_50_45_10
Uniclass 2015 Leírás: Canopy systems
NBS Reference Kód: 25-50-45-10
NBS Reference Leírás: Canopy Systems
CSI MasterFormat 2014 kód: 10 73 16
CSI MasterFormat 2014 cím: Canopies
OmniClass szám: 23-17 21 11 11 13
OmniClass cím: Louvered Canopies
CSI UniFormat II kód: B1020
CSI UniFormat II cím: Roof Construction
Ez a termék elérhető:
  • France

BIMobject SEEK Properties

Landscaping - Outdoor Furniture

Név Érték
Application Outdoor
Depth 4500 mm — 5000 mm
Height 1 mm — 3000 mm
Length 5000 mm — 7000 mm
Material Aluminium

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.