A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

HYDRO Shaft 73-48-400-ST12,5-RU12,5-BR-LV50

Egyedi azonosító: shaft_hydro_73-48-400-st125-ru125-br-lv50
Gyártó: Placo Brasil
Termék család: Wall
Termék csoport: Placo Hydro
Magasság (mm): 2.45
Mélység (mm): 73
Publikálás dátuma: 2018-03-06
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (1)
Placo Solution made of Moisture Resistant plasterboard, rail and stud frame parallel to the existing structure. It is indicated for new works or reforms in indoor environment.

The Placo Moisture Resistantshaft system consists of Placo standard and marine plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. It is indicated for indoor environment and can be applied in wet areas.


Elsődleges anyag: Plaster
Másodlagos anyag: Steel
Tervezés helye: Brazil
Gyártás helye: Brazil
Nettó tömeg (Kg): 20.2

BIMobject kategória: Walls - Internal Walls
IFC besorolás: Wall
UNSPSC név: Drywall
UNSPSC kód: 30161503
Uniclass 1.4 Kód: JK
Uniclass 1.4 Leírás: Linings/Sheathing/Dry partitioning
Uniclass 2.0 Kód: SS-30-13
Uniclass 2.0 Leírás: Shaft Systems
Uniclass 2015 Kód: En_80_96_80
Uniclass 2015 Leírás: Shafts
NBS Reference Kód: 45-52-52
NBS Reference Leírás: Moisture-Resistant Gypsum Plasterboards
CSI MasterFormat 2014 kód: 09 29 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Gypsum Board
OmniClass szám: 23-15 11 11 11
OmniClass cím: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II kód: C3010
CSI UniFormat II cím: Wall Finishes
Ez a termék elérhető:
South America
  • Brazil

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Név Érték
Application Internal walls
Depth 73
Height 2450
Panel Material Plaster
Panel Thickness 12.5
Post-Consumer Recycled Yes
Pre-Consumer Recycled Yes
Standards, Certification, and Documentation PSQ (SECTORAL PROGRAM OF QUALITY)

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.