A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

Lumaris LED Linear Lighting, Ivalo

Egyedi azonosító: lutron-lumaris
Gyártó: Lutron Electronics
Termék család: Direct/Indirect
Termék csoport: Ivalo Collection
Publikálás dátuma: 2014-05-12
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (11)
Lumaris LED Linear Lighting, is a sleek small profile LED linear system, bringing high quality 90+ CRI uninterrupted lines of LED illumination with guaranteed compatibility between LED fixture, driver and controls.

Principal Features
  • Standard Lutron® UL® Listed Hi-lume® A-Series LED Driver delivers continuous, flicker-free dimming from 100% down to 1% of measured light output.
  • 50,000 hours rated LED system life (LED and driver).
  • 90+ CRI Standard.
  • 24 V- constant voltage input to fixture.
  • Plastic removable end caps with aluminum extruded body.
  • Frosted extruded polymer lens.
  • Available in multiple length options.
  • Aluminum anodized finish available in silver and black. Painted white finish.
  • Low profile design.
  • Indoor applications only.
  • Standard mounting hardware included.
  • Multiple fixtures can be linked together for seamless integration (daisy-chain).
  • 2-Wire forward phase neutral based controls are generally for residential applications. 3-Wire and EcoSystemR controls are generally for commercial applications.
  • Standard 6 ft (1.8 m) 18 AWG (1.0 sq mm) cord included (cannot be routed through walls).
  • Use in-wall rated wire for standard installations.
  • Available in 5 W / ft LED option.
  • UL and cUL Listed.
  • RoHS compliant.
  • Lumen maintenance: L70 at 104 °F (40 °C) - 60,000 hours.
  • Ambient operating temperature: 32 °F to 104 °F (0 °C to 40 °C).


Elsődleges anyag:
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: United States
Gyártás helye:

BIMobject kategória: Lighting - Other
Ez a termék elérhető:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Lighting - Other

Név Érték
Fixture Finish - Color Silver ; Black ; White
Fixture Material Aluminum
Lamp Type LED
Lamps - Total Wattage 2.5 ; 5 ; 7.5 ; 10 ; 15 ; 20
Mounting Type Surface
Overall Length 6 ; 12 ; 18 ; 24 ; 36 ; 48
Voltage 120 V | 220/240 V | 277 V

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.