A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

Finiré® Prime by lvalo® LED Recessed Lighting

Egyedi azonosító: lutron-finire-prime
Gyártó: Lutron Electronics
Termék család: General Luminaries, Directional
Termék csoport: Ivalo Collection
Szélesség (hüvelyk): 4.95
Magasság (hüvelyk): 3
Mélység (hüvelyk): 4.95
Publikálás dátuma: 2017-07-18
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (9)
Finiré LED Recessed Lighting, from the Lutron Ivalo Collection, eliminates the guesswork of ensuring compatibility between LED fixtures, drivers and controls while guaranteeing high efficacy performance. Finiré works with Hi-lume® LED driver compatible controls and dimmers, with products such as RadioRA® 2 and HomeWorks® QS.

Features:

  • Lutron quick-ship fixture solution
  • Standard Lutron 1% dimming driver with Soft-on, Fade-to-Black dimming Ecosystem option
  • Low profile 3.5" shallow Non-IC housing High LED color quality (90+ CRI and R9-50+)
  • 2-step consistent color from fixture-to-fixture
  • 5-year limited warranty options

Fixture options:

  • Round, Square, Adjustable, Trimmed, Matte White
  • 2700K and 3000K color temperatures
  • 30° and 65° beam spread options


Elsődleges anyag: Aluminium
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: United States
Gyártás helye: Canada
Nettó tömeg (Font): 2

BIMobject kategória: Lighting - Ceiling Mounted
IFC besorolás: Light Fixture
UNSPSC név: Lighting Fixtures and Accessories
UNSPSC kód: 3911
Uniclass 1.4 Kód: L74
Uniclass 1.4 Leírás: Electric power and lighting services products
Uniclass 2.0 Kód: PR-49
Uniclass 2.0 Leírás: Luminaires And Lamps
NBS Reference Kód: 49
NBS Reference Leírás: Luminaires And Lamps
OmniClass szám: 23-35 47 11
OmniClass cím: Lighting Fixtures
Ez a termék elérhető:
North America
  • Canada
  • United States

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.