A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

Daedalus® Sculptural Chandelier

Egyedi azonosító: lutron-daedalus-pendant
Gyártó: Lutron Electronics
Termék család: General Luminaries, Directional
Termék csoport: Ivalo Collection
Publikálás dátuma: 2013-11-25
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (9)
A 5' long technical chandelier consisting of a 17" wide sculpture of an aluminum helical structure with glass blade articulations suspended by aircraft cable from a 22" wide disk. The sculpture is illuminated by the eight dimmable MR-11 low voltage halogen lamps - the self illumination eliminates the need for extra lamps in the room to enhance the sculptural form.

Daedalus pendant is designed for interior use in ballrooms, lobbies, atriums, reception areas, galleries, restaurants, and entryways.
  • Length: 5 ft (field adjustable)
  • Light orientation: direct
  • Lamp: 8 dimmable MR-11 low-voltage or non-dimmable LED MR-1


Elsődleges anyag:
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: United States
Gyártás helye:

BIMobject kategória: Lighting - Other
Ez a termék elérhető:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Lighting - Other

Név Érték
Fixture Finish - Color Gloss Arctic White ; Gloss Copper ; Gloss Ebony ; Gloss Flame ; Gloss Graphite ; Gloss Lapis ; Gloss Pearl White ; Gloss Slate ; Gloss Titanium ; Matte Arctic White ; Matte Copper ; Matte Ebony ; Matte Flame ; Matte Graphite ; Matte Lapis ; Matte Pearl White ; Matte Slate ; Matte Titanium
Fixture Material Cast Aluminum and Stainless Steel Elements
Lamp - Watts per 20
Lamp Type MR11 Halogen | LED
Lamps - Number of 8
Mounting Type Ceiling Mount
Overall Length 60
Voltage 120
Weight 36

Lutron Electronics

Properties

Név Érték
Lamp Orientation Direct

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.